EcoStruxure IT Expert

A cloud-based, vendor agnostic, secure solution that enables wherever-you-go monitoring and visibility into your IT physical infrastructure

EcoStruxure IT Expert provides an efficient way for distributed IT and local edge organizations to monitor their power and cooling multi-vendor physical infrastructure equipment. Real-time monitoring, benchmarking, assessment, and instant fault notification and escalation provide the visibility and insights you need to proactively manage your IT infrastructure. This open and flexible central repository of critical information can be accessed by multiple users, and your preferred partner, from anywhere on the network, allowing quick resolution of critical infrastructure events that can adversely affect IT system availability. With the power of the cloud, you can make data-driven decisions, react to abnormal device behavior before it becomes an issue, and run analytics that will help you focus on what matters.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám
Product Ecostruxure IT Expert Access for 100 nodes Alkatrészszám SFTWES100-DIGI További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Ecostruxure IT Expert Access for 1000 nodes Alkatrészszám SFTWES1000-DIGI További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Ecostruxure IT Expert Access for 1250 nodes Alkatrészszám SFTWES1250-DIGI További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Ecostruxure IT Expert Access for 150 nodes Alkatrészszám SFTWES150-DIGI További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Ecostruxure IT Expert Access for 1500 nodes Alkatrészszám SFTWES1500-DIGI További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Ecostruxure IT Expert Access for 200 nodes Alkatrészszám SFTWES200-DIGI További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Ecostruxure IT Expert Access for 25 nodes Alkatrészszám SFTWES25-DIGI További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Ecostruxure IT Expert Access for 250 nodes Alkatrészszám SFTWES250-DIGI További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Ecostruxure IT Expert Access for 350 nodes Alkatrészszám SFTWES350-DIGI További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Ecostruxure IT Expert Access for 50 nodes Alkatrészszám SFTWES50-DIGI További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Ecostruxure IT Expert Access for 500 nodes Alkatrészszám SFTWES500-DIGI További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Ecostruxure IT Expert Access for 75 nodes Alkatrészszám SFTWES75-DIGI További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Ecostruxure IT Expert Access for 750 nodes Alkatrészszám SFTWES750-DIGI További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Ecostruxure IT Expert Startup Alkatrészszám WNSCESSUCORE További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Product Ecostruxure IT Expert 5 Extra CSM Hours for 90 days Alkatrészszám WNSCESSUE5 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Elérhetőség
Riasztások központi adattára Hozzáférés több berendezés általi korábbi riasztásokhoz, egy központi adatbázison keresztül. Riasztások rendezése típus, dátum, berendezés, és/vagy eszközcsoport szerint.
Grafikus trendanalízis A jelenlegi és a korábbi adatok elérése bármely eszköz vagy eszközcsoport esetén. A többszörös adatpontok kirajzolása és kinyomtatása logikai szerkezetüknek megfelelően, hogy a lehetséges veszélyes trendeket láthatóvá lehessen tenni.
Egyedi jelentéskészítés A felhasználó által tervezett jelentések létrehozása, mentése és ütemezése az adatok egyszerű begyűjtése, terjesztése és elemzése érdekében.
Gyorsaság
Automatikus felismerés A hálózatra kapcsolt, menedzselhető eszközök automatikus felismerésével a fizikai infrastruktúrát alkotó eszközök telepítési és üzembe állítási ideje csökken.
Automatic updates and backups Updates and backups are automatically applied to always provide the most current solution.
Magánhálózatok Az eszközök kezelése során csökken a nyilvános IP-címek iránti igény, mivel egy elkülönített, biztonságos hálózat alá kerülnek.
Kezelhetőség
Cloud-based monitoring Maintain uptime for local edge and distributed environments and check the status of your physical infrastructure equipment from a centralized view, ensuring peace of mind whether onsite or remote.
Alarm Consolidation Reduces erroneous alarms and decreases MTTR by detecting the root cause in minutes.
Centralized Inventory Management Obtain Immediate and detailed visibility of all physical infrastructure devices by geography or customizable location.
Assessment Determine patterns of healthy behavior and provide a scorecard using analytics and machine learning to identify which devices require attention.
Benchmarking Compare your devices performance against the total population of similar devices in the industry.
Több gyártó eszközét támogatja Extensive multi-vendor support for monitoring networked SNMP, MODBUS and Redfish devices. Enables visibility of devices through threshold alert notifications, data trending and reporting.
Egységesített konzol Customizable Windows and Linux client application enables instant access from any browser or mobile device
Event Notifications Receive real-time event notifications that minimize response times to critical physical infrastructure situations, reduce mean time to repair, improve efficiency, and maximize uptime.
Védelem
Távfelügyelet támogatása Webalapú szolgáltatás, mely a vállalat fizikai infrastruktúrájának épségét felügyelő második szempárként szolgál. Tapasztalt szakembereink 24 órás felügyeletet látnak el, és a fellépő problémákat még azelőtt észlelik, hogy azok gondot tudnának okozni.
Kódolt kommunikáció 2048 bit RSA certificate and data is encrypted in transit using 256 bit AES encryption. EcoStruxure IT Gateway uses an outbound connection through Port 443, and only communicates to EcoStruxure IT cloud using 40.84.62.190 and 23.99.90.28.
Adaptálhatóság
Bővíthető architektúra A rendelkezésre álló csomóponti és alkalmazási licenszkulcsok kibővítik a platform lehetőségeit, mivel lehetővé teszik, hogy a változó üzleti igényeknek megfelelően bővíthesse.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.