Uniflair Small Room Cooling

Rugalmas, körkörös hűtés kisebb informatikai környezetek számára

Ezzel a nem folytonos körkörös hűtőegységgel valódi légkondicionálás érhető el akár a legkisebb alkalmazások hatókörén és költségvetésén belül is. Tökéletes rackes és nem rack alapú informatikai terhelések számára. A kis helyigény és az előlapról hozzáférhető belső alkotóelemek kielégítik a kisebb informatikai terek, például számítógéptermek, telekommunikációs helyiségek és vezérlőhelyiségek különféle követelményeit. A ventilátor fordulatszámának és ezzel a ventilátor átlagos légáramának szabályozása az alkalmazáshoz igazítható, és a mikroprocesszoros vezérlővel pontosan szabályozható a hőmérséklet.

További információ
Karbantarthatóság
Szolgáltatás-felügyelet Az egység összes beépített felügyeleti készüléke lehetővé teszi az üzem közben végzett megelőző karbantartást és a rendszer üzemállapotának az ellenőrzését.
Üzemeltetési szolgáltatás Lehetővé teszi a kritikus részegységek karbantartását/cseréjét a rendszer működése alatt.
Complete Front Serviceability Az egység összes karbantartási művelete elvégezhető az előlapon keresztül.
Fenntartási összköltség
Elektronikusan szabályozott ventilátorok A légáramlási tulajdonságok az adatközpont hőterheléséhez igazíthatók, így maximális energiahatékonyság érhető el, valamint csökkenthető a teljes energiafogyasztás.
Moduláris stratégia A mechanikai és vezérlőrendszerek moduláris felépítésének köszönhetően a hűtési infrastruktúra kialakítható lépcsőzetesen a létesítmény hűtési igényeihez igazítva. Ezzel számottevően csökkenthető a beruházási költség, és a létesítmény teljes élettartama alatt, fokozatosan alakítható ki a beruházás.
Automatic Floor Pressurization System A padló fölött végbemenő változásoktól függetlenül biztosítja a padló alatti légáram stabil nyomását
Nagy teljesítményű technológiai megoldások Optimalizálja az egység működését bármilyen terhelési vagy környezeti körülmények között, garantálva az alacsony fogyasztást.
Elérhetőség
Közvetlen meghajtású motorok A csapágyakra nehezedő nyomás elhanyagolható, így nagyobb a hasznos élettartam. Az integrált ventilátor/motor berendezés gyárilag ki van egyensúlyozva, és ez csökkenti a rezgést, illetve gyorsítja az indítást.
Multifunkcionális mikroprocesszor vezérlő Lehetővé teszi az egységek automatikus újraindulását áramkimaradás esetén. Helyiségszintű redundanciát képes nyújtani akár tíz egység csoportba foglalásával. Felhasználóbarát navigáció ikonalapú kijelzőkkel, amelyek megjelenítik az üzemmódot és a helyiség tulajdonságait. Lehetővé teszi a kommunikációt számos épületfelügyeleti protokollal.
Aktív válasz vezérlés Felügyeli és aktívan szabályozza a hűtési teljesítményt a megfelelő szerver bemeneti hőmérséklet érdekében. Mikroprocesszoros vezérlője a működés áttekintését és a készülék állapotát is megjeleníti.
Redundáns részegységek A rendszer egyes hibapontjaiban elhelyezett redundáns alkatrészek biztosítják a rendelkezésre állást és a megbízhatóságot.
Kezelhetőség
Kültéri hűtőegység konfigurációk Elérhető léghűtéses DX, vízhűtéses DX és hűtött vizes kivitelben