Uniflair műszaki padozat

Moduláris álpadló megoldások műszaki helyiségekbe és adatközpontokba.

Speciális struktúrájának köszönhetően a műszaki helyiségekbe szánt padlókialakítási megoldás megfelel a magas padlókkal és nagy terhelésekkel szemben támasztott összes követelménynek, megfelelő szellőzést és hűtést tesz lehetővé, és a padló alatti terület is kellően rugalmasan hasznosítható. Két paneltípus érhető el, melyek alsó része alufólia, felső része pedig HPL borítású.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám
Product Álpadló műszaki területekhez Alkatrészszám ACAF100 További információ
+36 1 382 2800 +36 1 382 2800
Adaptálhatóság
Nagysűrűségű faforgácslapból készül A mechanikai jellemzők és a súly tökéletes kombinációja a gazdaságos beruházás és az egyszerű telepítés érdekében.
TR állványszerkezet A galvanizált acél oszlopokból készült szerkezet különféle magasságokban áll rendelkezésre 30 cm-től 150 cm-ig, vagy akár még nagyobb magasságig. Ezek együtt 60x60-as támasztórácsot képeznek a paneleknek, valamint növelik a padló mechanikai ellenállását és stabilitását. A támasztófejek és acélkeretek úgy vannak kialakítva, hogy a kerületük mentén bárhol egymáshoz lehessen őket erősíteni - ez merevítést ad nagyobb távolság esetén is, és megnöveli a beépítési szabadságot bármely adatközpontban a padozat alatti csatornába való telepítés során.
Laminált műanyag felület Az alappanel teteje HPL anyaggal bevont a még jobb esztétikai hatás érdekében.
Alumínium hátlap Az alappanel hátsó burkolata még jobb mechanikai jellemzőket biztosít, valamint növeli a hőmérséklet és a páratartalom stabilitását.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.