InRow hűtött vizes hűtés

Szorosan csatolt vízhűtés a közepes és nagy méretű adatközpontok számára

Tudjon meg többet az InRow RC600 egységről egy 3D-s animáció segítségével.
Az InRow hűtött vizes termékcsalád a hűtést szorosan a hőforráshoz kapcsolja, így javítva a kiszámíthatóságot és hatékonyságot. Az intelligens vezérlők aktívan beállítják magukat a terheléstől függően, így megfelelve napjaink informatikai környezetei által támasztott változó igényeknek. A különböző konfigurációkban rendelkezésre álló egységek megfelelnek az adatközpont-hűtés sokszínű követelményeinek. A hatékonyságot növelni kívánó vagy nagyobb sűrűségű eszközöket telepíteni tervező rendszergazdák számára az InRow hűtött vizes termékek számos előnyt kínálnak.

További információ
Elérhetőség
Aktív átvitelvezérlés A szerverek által beszívott levegő megfelelő hőmérsékletének biztosítása érdekében felügyeli és aktívan szabályozza a hűtőkapacitást. Mikroprocesszoros vezérlése a működési jellemzőket és a készülék állapotát is megjeleníti.
Előre kiszámítható hűtés Ha az egységet a szekrények sorába helyezzük, a hűtőforrás közelebb kerül a hőterheléshez. Ez megszünteti a levegőkeveredést, és előre jelezhető hűtési architektúrát nyújt.
Dual A-B power inputs A tápellátást az UPS-től kapja, a tápellátás védelem a redundancia érdekében két forrásból biztosított.
A szekrény légbeszívásának szabályozása A szekrény beszívásának szabályozása garantálja a szükséges hőmérsékletet az informatikai eszközök számára.
Fenti és lenti hűtöttvizes kapcsolatok Ha az álmennyezeten keresztül érkezik, felülről, ha emelt padlózatból érkezik, alulról lehet a hűtővízhez csatlakozni.
Gyorsaság
Görgők Az egység bárhova áthelyezhető, ahol hűtésre van szükség.
Skálázható sűrűségek A skálázható sűrűség lehetővé teszi, hogy nagyobb sűrűségű hűtést érjünk el azáltal, hogy integráljuk a melegfolyosó-szigetelő rendszert a sorba szerelhető felépítéssel.
Moduláris tervezés A moduláris tervezés révén az igények növekedése esetén bővíthető a hűtőrendszer.
Fenntartási összköltség
Változtatható sebességű ventilátorok A változtatható sebességű ventilátorok csökkentik az áramfogyasztást a csúcsterheléstől eltérő hűtési időszakokban.
Soralapú architektúra Eltereli a berendezésből származó forró hűtőlevegőt, így növeli az egység hűtőkapacitását a hagyományos hűtőarchitektúrákhoz képest.
Kezelhetőség
Mikroprocesszor vezérlő A négy soros, nyolcvan karakteres alfanumerikus kijelző proaktív felügyeletet és valós idejű figyelést biztosít.
Integráció az épületfelügyeleti rendszerrel Riasztások és adatértékek küldése, aminek köszönhetően a létfontosságú épület infrastruktúra felügyelete egyetlen rendszerről megoldható.
Valós idejű teljesítmény monitorozás Az áram és a rendelkezésre álló hűtés valósidejű kijelzése.
Karbantarthatóság
Könnyű szervizelhetőség Az InRow berendezések lehetővé teszik minden szervizelhető részegység cseréjét/karbantartását a hideg és meleg folyosóban

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.