InRow hűtött vizes hűtés

Szorosan csatolt vízhűtés a közepes és nagy méretű adatközpontok számára

Tudjon meg többet az InRow RC-ről háromdimenziós animáció megtekintésével. Az InRow hűtött vizes egység a hűtést szorosan az informatikai hőterhelést okozó eszközhöz kapcsolja. Ez megakadályozza a forró levegő recirkulációját és a hűtéssel képződött energiaköltségeit optimalizálja. A párafelügyelettel vagy anélkül is rendelhető termék úgy lett kialakítva, hogy megfeleljen a közepes és nagy adatközpontok sokféle igényének. A hatékonyságot növelni kívánó vagy nagy sűrűségű szervert telepíteni tervező adatközponti rendszergazdák számára az InRow vízhűtési termékek számos előnyt kínálnak. Az InRow vízhűtés intelligens vezérlése az informatikai terhelésnek megfelelően aktív módon szabályozza a ventilátorok sebességét és a hűtővíz áramlását, ezáltal maximalizálja a hatékonyságot és kielégíti a mai informatikai környezetek dinamikusan változó igényeit.

További információ
Karbantarthatóság
Könnyű szervizelhetőség Az InRow berendezések lehetővé teszik minden szervizelhető részegység cseréjét/karbantartását a hideg és meleg folyosóban
Kezelhetőség
Integráció az épületfelügyeleti rendszerrel Riasztások és adatértékek küldése, aminek köszönhetően a létfontosságú épület infrastruktúra felügyelete egyetlen rendszerről megoldható.
Mikroprocesszor vezérlő A négy soros, nyolcvan karakteres alfanumerikus kijelző proaktív felügyeletet és valós idejű figyelést biztosít.
Valós idejű teljesítmény monitorozás Az áram és a rendelkezésre álló hűtés valósidejű kijelzése.
Fenntartási összköltség
Soralapú architektúra Eltereli a berendezésből származó forró hűtőlevegőt, így növeli az egység hűtőkapacitását a hagyományos hűtőarchitektúrákhoz képest.
Változtatható sebességű ventilátorok A változtatható sebességű ventilátorok csökkentik az áramfogyasztást a csúcsterheléstől eltérő hűtési időszakokban.
Elérhetőség
A szekrény légbeszívásának szabályozása A szekrény beszívásának szabályozása garantálja a szükséges hőmérsékletet az informatikai eszközök számára.
Fenti és lenti hűtöttvizes kapcsolatok Ha az álmennyezeten keresztül érkezik, felülről, ha emelt padlózatból érkezik, alulról lehet a hűtővízhez csatlakozni.
Előre kiszámítható hűtés Ha az egységet a szekrények sorába helyezzük, a hűtőforrás közelebb kerül a hőterheléshez. Ez megszünteti a levegőkeveredést, és előre jelezhető hűtési architektúrát nyújt.
Dual A-B power inputs A tápellátást az UPS-től kapja, a tápellátás védelem a redundancia érdekében két forrásból biztosított.
Aktív átvitelvezérlés A szerverek által beszívott levegő megfelelő hőmérsékletének biztosítása érdekében felügyeli és aktívan szabályozza a hűtőkapacitást. Mikroprocesszoros vezérlése a működési jellemzőket és a készülék állapotát is megjeleníti.
Gyorsaság
Moduláris tervezés A moduláris tervezés révén az igények növekedése esetén bővíthető a hűtőrendszer.
Görgők Az egység bárhova áthelyezhető, ahol hűtésre van szükség.
Skálázható sűrűségek A skálázható sűrűség lehetővé teszi, hogy nagyobb sűrűségű hűtést érjünk el azáltal, hogy integráljuk a melegfolyosó-szigetelő rendszert a sorba szerelhető felépítéssel.

1. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

Család kiválasztása
Alkatrészszám kiválasztása

2. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.

3. termék

Válassza ki a családot vagy az alkatrész számát az összehasonlításhoz.