Easy Cooling Row CW

Szorosan csatolt vízhűtés a közepes és nagy méretű adatközpontok számára

The Easy Cooling Row series closely couples the cooling with the heat source, improving efficiency and modularity. Easy Cooling Row is easy to configure, install, use and maintain. By delivering competitive product features and high performance, it is the easy choice for small IT spaces, medium and large Data Centers.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám Összehasonlít
Product Rack inlet temp sensor Alkatrészszám EAC001
A vásárlás módja
Product Water leakage detect rope Alkatrészszám EAC002
A vásárlás módja
Product Water leakage detect point Alkatrészszám EAC003
A vásárlás módja
Adaptálhatóság
Görgők Az egység bárhova áthelyezhető, ahol hűtésre van szükség.
Kettős bemenő tápellátás (Opcionálisan) kettős tápegység a bejövő feszültség redundanciája esetére.
Redundáns ventilátorok Ventilátor meghibásodása esetén a redundáns ventilátorok növelt levegőáramlást biztosítanak.
Fenti és lenti hűtöttvizes kapcsolatok Rugalmasságot biztosít a környezeti paramétereken alapuló telepítéseknél.
Előre kiszámítható hűtés Ha az egységet a szekrények sorába helyezzük, a hűtőforrás közelebb kerül a hőterheléshez. Ez megszünteti a levegőkeveredést, és előre jelezhető hűtési architektúrát nyújt.
Rugalmasság Különböző folyosószélesség, rackmagasság és -mélység, valamint szimpla sorok esetén is alkalmazható. Lehetővé teszi a meleg és hideg folyosók lezárását
Aktív légáramlat szabályozás Hűtőegység légáramának felügyeletére és aktív szabályozására a zárt folyosós rendszerekben, amely rálátást biztosít a kritikus fontosságú informatikai berendezések hatékony hűtése érdekében.
Fenntartási összköltség
Változtatható sebességű ventilátorok A változtatható sebességű ventilátorok csökkentik az áramfogyasztást a csúcsterheléstől eltérő hűtési időszakokban.
Kapacitásszabályozás A hűtőrendszer a rackek belső hőmérsékletének fenntartása és a különböző hőterhelések melletti működési költségek csökkentése érdekében 0 - 100%-os névleges kapacitással működhet.
Karbantarthatóság
Könnyű szervizelhetőség Az InRow berendezések lehetővé teszik minden szervizelhető részegység cseréjét/karbantartását a hideg és meleg folyosóban
Mosható szűrők A nagykapacitású légszűrő a visszatérő levegőáramból szűri ki a részecskéket.
Microprocessor Controller A rendszert egy mikroprocesszor vezérli, a rendszer állapotáról egy 80 karakteres háttér-világításos LCD kijelző tájékoztat, amely a vészjelzéseket is megjeleníti.