Aquaflair AC

Kültéri léghűtéses folyadékhűtők axiális ventilátorokkal kritikus alkalmazásokhoz

A léghűtéses folyadékhűtők nyújtják a leghatékonyabb megoldást nagy adatközponti környezetekben, és rugalmasan elhelyezhetők. A Schneider Electric minden Aquaflair folyadékhűtője alacsony zajjal működik a nagy méretű levegő oldali hőcserélőknek, a szabályozott ventilátornak és a kompresszor szigetelésének és házának köszönhetően. Fejlett vezérlőrendszerünk a névleges értékek folyamatos felügyeletével garantálja, hogy az egység mindig az üzemi határértékek betartásával üzemeljen, és még az üzemzavar beállta előtt jelzi a hibákat. Ezek a folyadékhűtők alkalmazások széles körét támogató és a sor és helyiség alapú hűtési megoldások rendelkezésre állásának maximalizálására tervezett rendszerek.

További információ
Termékkatalógus Alkatrészszám Összehasonlít
Product Moduláris léghűtéses vízhűtők axiális ventilátorokkal kültéri beépítéshez Alkatrészszám BCEC
A vásárlás módja
Product Léghűtéses vízhűtők axiális ventilátorokkal kültéri beépítéshez. Alkatrészszám BREC
A vásárlás módja
Product Léghűtéses vízhűtők axiális ventilátorokkal kültéri beépítéshez Alkatrészszám ERAC
A vásárlás módja
Product Hőszivattyúk axiális ventilátorokkal kültéri beépítésekhez Alkatrészszám ERAH
A vásárlás módja
Product Moduláris léghűtéses vízhűtők axiális ventilátorokkal kültéri beépítéshez Alkatrészszám ISAC
A vásárlás módja
Product Moduláris hőszivattyúk axiális ventilátorokkal kültéri beépítéshez Alkatrészszám ISAH
A vásárlás módja
Product Léghűtéses vízhűtők axiális ventilátorokkal kültéri beépítéshez Alkatrészszám LRAC
A vásárlás módja
Product Hőszivattyúk axiális ventilátorokkal kültéri beépítésekhez Alkatrészszám LRAH
A vásárlás módja
Product Léghűtéses hűtők axiális ventilátorokkal kültéri beépítéshez Alkatrészszám TRAC
A vásárlás módja
Product Léghűtéses hőszivattyúk axiális ventilátorokkal kültéri beépítéshez Alkatrészszám TRAH
A vásárlás módja
Product Moduláris léghűtéses vízhűtők axiális ventilátorokkal kültéri beépítéshez Alkatrészszám TSAC
A vásárlás módja
Elérhetőség
Aktív válasz vezérlés Felügyeli és aktívan szabályozza a hűtési teljesítményt a megfelelő szerver bemeneti hőmérséklet érdekében. Mikroprocesszoros vezérlője a működés áttekintését és a készülék állapotát is megjeleníti.
Redundáns részegységek A rendszer egyes hibapontjaiban elhelyezett redundáns alkatrészek biztosítják a rendelkezésre állást és a megbízhatóságot.
Elkülönített bemenő áramellátás A külső szünetmentes áramforrásból vételez áramot a felügyelt alaplapok és fűtőberendezések számára, és (opcionálisan) teljes áramkimaradási üzemmód esetén is megóvja az egységet
Gyors újraindítás Teljes üzemi terhelés kevesebb mint 3 perc alatt, specifikus elrendezéssel, ami lehetővé teszi a tároló tartályok alulméretezését
Folyamatos áramfelügyelet Lehetővé teszi a kompresszor áramfelvételének folyamatos felügyeletét, jelezve az alapértelmezett értékektől való esetleges eltéréseket (a funkció csak nagy hűtőberendezéseknél esetén érhető el)
Elektronikus tágulási szelep A hűtőközeg áramlása bármilyen terhelési és hőmérsékleti körülmények között optimális. A hűtőközeg töltésszintjének folyamatos közvetett felügyelete.
Karbantarthatóság
Szolgáltatás-felügyelet Az egység összes beépített felügyeleti készüléke lehetővé teszi az üzem közben végzett megelőző karbantartást és a rendszer üzemállapotának az ellenőrzését.
Könnyű szervizelhetőség Az InRow berendezések lehetővé teszik minden szervizelhető részegység cseréjét/karbantartását a hideg és meleg folyosóban
Üzemeltetési szolgáltatás Lehetővé teszi a kritikus részegységek karbantartását/cseréjét a rendszer működése alatt.
Fenntartási összköltség
Tandem kompresszorok A lépcsős kapacitásszabályozás érdekében közös hűtőkörre csatlakoztatott kompresszorok csendesen és hatékonyan működnek (egyes modelleknél/konfigurációknál a funkció nem érhető el).
Moduláris stratégia A mechanikai és vezérlőrendszerek moduláris felépítésének köszönhetően a hűtési infrastruktúra kialakítható lépcsőzetesen a létesítmény hűtési igényeihez igazítva. Ezzel számottevően csökkenthető a beruházási költség, és a létesítmény teljes élettartama alatt, fokozatosan alakítható ki a beruházás.
Integrált vízforgató rendszer Tartalmazza az összes részegységet a hűtőhöz való csatlakozáshoz, anélkül, hogy egyéb kiegészítő eszközhöz, például szivattyúhoz kellene külön csatlakozni, így a telepítés gyorsabb lesz.
Változtatható sebességű ventilátorok A változtatható sebességű ventilátorok csökkentik az áramfogyasztást a csúcsterheléstől eltérő hűtési időszakokban.
Optimalizált felügyelet A számítógépterem légkondicionáló és hűtőberendezései közötti kapcsolat (opcionálisan) a tényleges pillanatnyi terhelés alapján garantálja az energiahatékonyságot
Nagy teljesítményű technológiai megoldások Optimalizálja az egység működését bármilyen terhelési vagy környezeti körülmények között, garantálva az alacsony fogyasztást.
Beépített szivattyúbeállító rendszer Az (opcionálisan) kapható VSD beépített szivattyúkkal folyamatosan állítható a hűtött vízkörben fennálló nyomás. Ezáltal automatikusan a változó hűtési igényhez igazítható a hűtött víz áramlása, és biztosítható a vízhűtéses rendszer hatékonysága.
Gyors újraindítás Teljes üzemi terhelés kevesebb mint 3 perc alatt, specifikus elrendezéssel, ami lehetővé teszi a tároló tartályok alulméretezését