Unités à eau réfrigérée, système de flux descendant avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière et moteur à commutation électronique

Partager:

Unités à eau réfrigérée, système de flux descendant avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière et moteur à commutation électronique

TDCV

Description: Refroidissement périmétrique pour datacenters de taille moyenne et grande.
Unités à eau réfrigérée, système de flux descendant avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière et moteur à commutation électronique

Uniflair LE Caractéristiques et avantages

  • Accès facile pour l'entretien
    Les équipements en rangées permettent de remplacer/assurer la maintenance, en allée chaude ou froide, de tous les composants pouvant être entretenus.
  • Service opérationnel
    Permet d'entretenir ou de remplacer les composants critiques sans interrompre le fonctionnement du système.
  • Surveillance des services
    Tous les appareils de surveillance embarqués dans l'unité permettent une maintenance préventive et un contrôle de l'état de fonctionnement du système.
  • Stratégie modulaire
    La conception modulaire des systèmes mécanique et de contrôle permet une accumulation graduelle de l'infrastructure de refroidissement pour s'adapter à la demande de refroidissement de l'installation. Cela contribue à réduire considérablement les frais de CAPEX et fournir un investissement différé sur toute la durée de vie de l'installation.
  • Ventilateurs à commutation électronique
    Propose une efficacité maximale et réduit la consommation électrique totale en faisant correspondre les exigences en termes de débit d'air à la charge calorifique du centre informatique.
  • Compresseurs en tandem
    Fonctionnement silencieux et efficace des compresseurs, connectés sur un circuit réfrigérant commun pour un contrôle étagé de la capacité (non disponible pour certains modèles/configuration)
  • Économies
    Une méthode efficace d'utilisation des températures extérieures basses pour aider à refroidir le datacenter.
  • Gestion optimisée
    La connexion entre les climatiseurs de salle informatique et les groupes frigorigènes garantit l'efficacité énergétique, en fonction des conditions de charge réelle instantanée (en option)
  • Moteurs à transmission directe
    Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.
  • Contrôleur par microprocesseur multifonction
    Permet aux unités de redémarrer à la suite d'une coupure de courant sans intervention ; permet la redondance au niveau de la salle avec jusqu'à dix unités fonctionnant dans un groupe ; navigation conviviale avec écrans à icônes pour indiquer le mode de fonctionnement, ainsi que les conditions de la salle ; permet la communication avec plusieurs protocoles de systèmes de gestion d'immeuble.
  • Composants redondants
    Les points uniques de panne du système sont équipés de composants redondants afin de préserver la disponibilité et la fiabilité.
  • Détendeur électronique
    Optimisation du flux frigorigène pour tous les niveaux de charge et toutes les conditions de température. Surveillance de la charge du fluide frigorigène indirecte continue
  • Commande de réponse active
    Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement pour assurer un niveau de température correct à l’entrée d’air du serveur. Le contrôleur de microprocesseur permet d'assurer une visibilité du fonctionnement et l'état de l'unité.
  • Automatic Floor Pressurization System
    Assure une pressurisation stable du débit d'air sous le plancher, indépendamment des modifications effectuées au-dessus du plancher
  • Réseau local
    Crée un contrôle partagé entre toutes les ressources disponibles pour une efficacité énergétique maximale et la gestion contrôlée du groupe dans les situations d'urgence
  • Interface réseau
    Fournit des possibilités de gestion en connectant le périphérique directement au réseau avec une adresse IP dédiée, évitant le besoin d'un proxy tel qu'un serveur. La gestion s'effectue via un navigateur Web, Telnet ou SSH. Les fonctions de notification vous informent en cas de problèmes.
  • Systèmes de gestion des bâtiments
    Les unités sont conçues pour fonctionner avec les systèmes BMS les plus courants, notamment BACnet et Modbus.
Distribution des produits
Distribution des produits

Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Australie , Aruba , Barbade , Bangladesh , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Bélize , Canada , Îles Cook , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Fidji , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Indonésie , Inde , Jamaïque , Japon , Cambodge , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Sri Lanka , Myanmar , Mexique , Malaisie , Nicaragua , Népal , Nouvelle-Zélande , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Porto Rico , Paraguay , Singapour , El Salvador , Thaïlande , TP , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam

Print Technical Specification
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

2821KB

Mise à jour le

2018-07-30

Installation procedures for the 60 Hz Uniflair LE Chilled Water product line.
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

231KB

Mise à jour le

2018-06-19

Features and technical specifications of Uniflair TDCV-TUCV range
Titre
Taille
Mise à jour le