Partager:

Séparateur/rangement de câbles hautes performances pour passe-câbles verticaux à 2 et 4 montants (2 par kit)

AR8680

Description: Le séparateur/rangement de câbles permet de séparer les câbles pour créer plusieurs chemins de câbles au sein des passe-câbles verticaux à 2 et 4 montants et comprend des attache-câbles permettant de fixer et d'acheminer le câblage.

Inclut : Installation guide , Mounting hardware , Qty 2 - Cable Dividers

Séparateur/rangement de câbles hautes performances pour passe-câbles verticaux à 2 et 4 montants (2 par kit)

Le séparateur/rangement de câbles permet de séparer les câbles pour créer plusieurs chemins de câbles au sein des passe-câbles verticaux à 2 et 4 montants et comprend des attache-câbles permettant de fixer et d'acheminer le câblage.

Inclut: Guide d'installation , Mounting hardware , Qté 2 - Éclateurs de câbles

AR8680 Features

Séparateur/rangement de câbles hautes performances pour passe-câbles verticaux à 2 et 4 montants (2 par kit)

  • Séparation des câbles
    Fixez les séparateurs/rangements de câbles à la plaque arrière des passe-câbles verticaux et créez plusieurs chemins de câbles dans la goulotte du passe-câbles.
  • Multiples points d'attache des câbles
    Le séparateur/rangement de câbles possède plusieurs emplacements d'attache-câbles permettant de fixer les câbles sans outils à l'aide de velcros (AR8621).

Gestion du câblage Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    27mm , 2.7cm
  • Largeur max.
    120mm , 12.0cm
  • Profondeur max.
    813mm , 81.3cm
  • Poids net
    2.3kg
  • Poids avec emballage
    3.0kg
  • Hauteur de transport
    63mm , 6.35cm
  • Largeur de transport
    165mm , 16.51cm
  • Profondeur de transport
    965mm , 96.5cm
  • Couleur
    Black

Conformité

  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Titre
Taille
Mise à jour le