Rail DIN APC - onduleur avec montage sur panneau avec batterie haute température 500 VA 120V

Partager:

Rail DIN APC - onduleur avec montage sur panneau avec batterie haute température 500 VA 120V

SUA500PDR-H

Description: Protection d'alimentation éprouvée pour les applications de contrôle et les environnements exigeants.

Inclut : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Smart UPS signalling RS-232 cable

Rail DIN APC - onduleur avec montage sur panneau avec batterie haute température 500 VA 120V

Inclut: CD avec logiciel , CD de documentation , Guide d'installation , Câble RS-232 pour connexion Smart UPS

SUA500PDR-H Features

Rail DIN APC - onduleur avec montage sur panneau avec batterie haute température 500 VA 120V

  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Onduleur industriel Caractéristiques et avantages

  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Assistance technique
    Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
  • SmartSlot
    Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • LED Indicators
    Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
  • Accessoire E/S à contacts secs en option
    Chaque accessoire E/S à contact sec augmente le nombre de contacts d'entrée de 2 et celui de relais de sortie de 1
  • Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
    Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Traitement de l'alimentation
    Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
  • Plage de tension d'entrée étendue
    Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
  • Multiple méthodes de montage
    Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.
  • Conception souple
    Disponible dans une large gamme de configurations afin de s'adapter à tous les environnements d'exploitation
  • Batteries externes Plug-and-Play
    Garantit aux charges la fourniture d'un courant stable et constant lors de l'augmentation de la durée de fonctionnement de l'onduleur.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    325Watts / 500VA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    325Watts / 500VA
  • Tension nominale de sortie
    120V
  • Efficacité en pleine charge
    94.0 %
  • Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 5 %
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    47 - 53 Hz pour 50 Hz nominal, 57 à 63 Hz pour une fréquence nominale de 69 Hz
  • Technologie
    Line interactive
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Connexions de sortie
    (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Batteries de secours)

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    82 - 144V
  • Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    75 - 154V
  • Efficacité en pleine charge
    94.0 %

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Port (s) Interface
    DB-9 RS-232 , SmartSlot
  • Panneau de contrôle
    LED indicateur d'état avec indicateur à barres de charge et d'état batterie. Témoins de fonctionnement sur secteur, de fonctionnement sur batterie, de signal de remplacement de batterie et de surcharge
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
    Oui
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    1

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    540Joules
  • Filtrage
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

  • Hauteur max.
    148mm , 14.8cm
  • Largeur max.
    362mm , 36.2cm
  • Profondeur max.
    171mm , 17.1cm
  • Poids net
    11.48kg
  • Poids avec emballage
    13.3kg
  • Hauteur de transport
    297mm , 29.7cm
  • Largeur de transport
    297mm , 29.7cm
  • Profondeur de transport
    481mm , 48.1cm

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -5 - 55 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    55.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    90.0BTU/h
  • Classe de protection
    IP 20

Conformité

  • Approbation
    Certifié UL
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • Proposition 65 Warning
    Disponible sous l'onglet Documentation
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

237KB

Mise à jour le

2018-06-19

Installation de la batterie pour la cartouche de remplacement de la batterie de l'onduleur Smart-UPS APCRBC35/136

Titre

MTAI-8JYEZM
PDF
PDF

Taille

144KB

Mise à jour le

2018-06-15

MTAI-8JYEZN
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le

Titre

JSIE-95DRJ8
PDF
PDF

Taille

200KB

Mise à jour le

2018-06-14

STOS-A6RRHL
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le

Titre

MTAI-9PJNH6
PDF
PDF

Taille

338KB

Mise à jour le

2017-03-31

MTAI-9PJNH7
Titre
Taille
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

Mises à niveau du firmware
Référence
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Référence

SFPMIB426

Mise à jour le

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Référence
Mise à jour le

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatible avec: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Référence

SFPCBE95

Mise à jour le

2018-01-23
SJHN-7Y2TT3
SJHN-7Y2TT3
SJHN-7Y2TT3
SJHN-7Y2TT3
SJHN-7Y2TT3
Guide d'installation
SJHN-7Y2TT3

Catégorie

Sous-catégorie


Câble de communication simple pour onduleur Cisco Unity Express

Câbles assurant une connexion dédiée entre les onduleurs APC, bureaux, stations de travail et serveurs

AP9840
Offre de signalisation des onduleurs pour les systèmes d'alimentation IBM IBM AS/400 et IBMi

Câbles assurant une connexion dédiée entre les onduleurs APC, bureaux, stations de travail et serveurs

AP98275
Câble de communication intelligent pour onduleur 4,5 m - DB9 vers RJ45

Câbles assurant une connexion dédiée entre les onduleurs APC, bureaux, stations de travail et serveurs

AP940-1525A
Câble de connexion pour onduleur (signalisation intelligente), 4,5 m

Câbles assurant une connexion dédiée entre les onduleurs APC, bureaux, stations de travail et serveurs

AP9804
Câble de connexion pour onduleur (signalisation simple)

Câbles assurant une connexion dédiée entre les onduleurs APC, bureaux, stations de travail et serveurs

940-0020
Arrêt d’urgence (EPO)

Système de mise hors tension d'urgence, entrée/sortie : 24 VCC (circuits InfraStruXure), 48 VCC (circuits externes), Courant : 1 Amp, Fréquence : 50/60 Hz, Circuits (qté) : 9, Etat des contacts : normalement ouverts, Montage : montage en surface, Connexion : panneaux amovibles à l'arrière, débouchures supérieures et inférieures 1/2 et 3/4 pouce, Bouton-poussoir : standard, boîtier métallique de 22 mm ; tête champignon de 40 mm ; Connexions câblées pousser/tirer : plot de terre AWG n° 24 à 18 pour anneau n° 8

EPW9
Câble d'extension à utiliser avec un câble de communication pour onduleur 5 m

Câbles assurant une connexion dédiée entre les onduleurs APC, bureaux, stations de travail et serveurs

AP9815
Câble de communication intelligent pour onduleur

Câbles assurant une connexion dédiée entre les onduleurs APC, bureaux, stations de travail et serveurs

940-0024
Service Pack Extension de garantie d'un an (pour les achats de nouveaux produits)

Bénéficiez d'une extension de la couverture garantie d'usine qui va au-delà de la garantie d'usine pour avoir l'esprit tranquille et vous protéger contre les défaillances

WBEXTWAR1YR-SP-01
Capteur de température et d'humidité APC

Capteur universel de surveillance de la température et de l'humidité dans votre datacenter ou armoire de réseau.

AP9335TH

Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit