Passe-câbles vertical hautes performances pour racks à 2 et 4 montants, 213 cm de H x 30 cm de L, à un seul côté avec porte

Partager:

Passe-câbles vertical hautes performances pour racks à 2 et 4 montants, 213 cm de H x 30 cm de L, à un seul côté avec porte

AR8665

Description: Ce passe-câbles vertical haute capacité de 30 cm de largeur pour racks ouverts à 2 et 4 montants comporte une goulotte à un seul côté avec plusieurs emplacements de fixation interne pour les câbles et des fixations souples en plastique toutes les 1 U pour le rangement des câbles dans les baies.

Inclut : Doors , Installation guide , Mounting hardware

Passe-câbles vertical hautes performances pour racks à 2 et 4 montants, 213 cm de H x 30 cm de L, à un seul côté avec porte

Ce passe-câbles vertical haute capacité de 30 cm de largeur pour racks ouverts à 2 et 4 montants comporte une goulotte à un seul côté avec plusieurs emplacements de fixation interne pour les câbles et des fixations souples en plastique toutes les 1 U pour le rangement des câbles dans les baies.

Inclut: Portes , Guide d'installation , Mounting hardware

AR8665 Features

Passe-câbles vertical hautes performances pour racks à 2 et 4 montants, 213 cm de H x 30 cm de L, à un seul côté avec porte

  • Plaque arrière de fixation pour la gestion des câbles
    Les plaques arrière possèdent plusieurs trous de montage, autorisant ainsi l'installation sans outil des bandeaux de prises des racks à la verticale et d'accessoires de gestion des câbles tels que les attache-câbles velcros (AR8621) et les enrouleurs de fibres pour ranger les longueurs de fibre en excès (AR8444).
  • Protection des câbles
    Languettes en plastique lisses pour un rayon de courbure net.
  • Câblage à la terre
    Le point de connexion à la terre (visserie non fournie) à gauche et à droite de la goulotte de câbles permet de raccorder le passe-câbles vertical à la terre.
  • Goulotte haute capacité pour câbles
    Ces passe-câbles comportent des fixations de câble fines qui offrent une capacité maximale à chaque unité de rack et sont suffisamment rigides pour diminuer la déviation des câbles lorsque ceux-ci sont installés ou retirés de la goulotte.
  • Achemine les câbles horizontalement, de l’avant vers l’arrière
    Les orifices de passage de câbles et les fentes de montage permettent de fixer des goulottes de câbles horizontales pour un passage des câbles de l'avant vers l'arrière à l'aide de l'accessoire de gestion des câbles AR8016ABLK.
  • Même convivialité que les armoires NetShelter™
    L'allure profilée de la porte du passe-câbles vertical et de l'armoire assortie, avec sa finition poudrée, s'accorde parfaitement avec celle des armoires NetShelter.
  • Porte pleine hauteur verrouillable par claquage
    La poste s'installe rapidement sans outil et est livrée avec deux poignées pratiques permettant de l'ouvrir vers la gauche ou la droite.
  • Barrettes de prises verticales à montage en rack sans outils
    Les plaques arrière offrent plusieurs emplacements et positions de montage, ce qui permet d'installer sans outils les bandeaux de prises des racks avec la goulotte de rangement de câbles en position verticale ou à l'arrière.
  • Les passe-câbles verticaux sont livrés entièrement assemblés
    Les passe-câbles sont livrés entièrement assemblés, ce qui réduit le temps d'installation de l'équipement.

Gestion du câblage Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    2134mm , 213.4cm
  • Largeur max.
    304mm , 30.4cm
  • Profondeur max.
    360mm , 36.0cm
  • Poids net
    30.4kg
  • Poids avec emballage
    36.3kg
  • Hauteur de transport
    402mm , 40.2cm
  • Largeur de transport
    540mm , 54.0cm
  • Profondeur de transport
    2280mm , 228.0cm
  • Couleur
    Black

Conformité

  • Approbation
    Listé UL
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le

Titre

MTAI-94LVBG
PDF
PDF

Taille

4954KB

Mise à jour le

2018-07-17

MTAI-94LVBH
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le

Titre

SCRZ-AK9A8N
PDF
PDF

Taille

569KB

Mise à jour le

2018-06-11

STOS-A6RRUH
Titre
Taille
Mise à jour le
BIM Models, Racks & Accessories, Cable Management
CAD Source File
658KB
2017-10-29

Catégorie

Sous-catégorie


Entretoise pour racks à 4 montants, 6" de largeur (Qté 2)

Accessoires de montage destinés à faciliter l'installation d'équipements informatiques et sécuriser les racks dans leur position.

AR8652
Elément de rangement horizontal pour câbles, rainure latérale 18 à 30 pouces

Accessoire de gestion des câbles qui contribue à préserver les câbles en état et à les agencer dans une armoire ou un rack.

AR8008BLK
Panneau de fin de rangée pour gestionnaire de câbles vertical Performance 84" à un seul côté

Des couvercles encliquetables dissimulent les câbles dans des passe-câbles verticaux au bout des rangées à 2 ou 4 montants d'un rack à châssis ouvert, pour un aspect professionnel et esthétique.

AR8678
Elément de rangement horizontal pour câbles, rainure latérale 10 à 18 pouces

Accessoire de gestion des câbles qui contribue à préserver les câbles en état et à les agencer dans une armoire ou un rack.

AR8016ABLK
Crochet sans outils et gestionnaires de boucles de câblage (Qté 10)

Sélection complète d'accessoires conçus pour l'organisation des câblages d'alimentation électrique ou de données dans les environnements en racks.

AR8621
Accessoire de support intermédiaire hautes performances pour passe-câbles vertical de 30 cm de largeur, à deux côtés (2 par kit)

Accessoires de support intermédiaires supplémentaires pour passe-câbles verticaux de 30 cm de largeur, à deux côtés, dans des environnements de racks ouverts à 2 ou 4 montants. Les passe-câbles verticaux à deux côtés comprennent 3 accessoires de support intermédiaires et ce kit comprend 2 accessoires de support supplémentaires.

AR8683
Séparateur/rangement de câbles hautes performances pour passe-câbles verticaux à 2 et 4 montants (2 par kit)

Le séparateur/rangement de câbles permet de séparer les câbles pour créer plusieurs chemins de câbles au sein des passe-câbles verticaux à 2 et 4 montants et comprend des attache-câbles permettant de fixer et d'acheminer le câblage.

AR8680

Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit