Partager:

Parallel Kit 75/100 kVA UPS

GUPXCK100P

Description: Protection d'alimentation éprouvée pour les applications de contrôle et les environnements exigeants.
Parallel Kit 75/100 kVA UPS

Onduleur industriel Caractéristiques et avantages

  • SmartSlot
    Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
  • Accessoire E/S à contacts secs en option
    Chaque accessoire E/S à contact sec augmente le nombre de contacts d'entrée de 2 et le nombre de relais de sortie de 1
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • LED Indicators
    Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
  • Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
    Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Traitement de l'alimentation
    Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
  • Plage de tension d'entrée étendue
    Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
  • Batteries externes Plug-and-Play
    Garantit aux charges la fourniture d'un courant stable et constant lors de l'augmentation de la durée de fonctionnement de l'onduleur.
  • Conception souple
    Disponible dans une large gamme de configurations afin de s'adapter à tous les environnements d'exploitation
  • Multiple méthodes de montage
    Permet la standardisation en un seul produit pouvant être utilisé dans différents environnements.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Assistance technique
    Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Distribution des produits
Distribution des produits

Aruba , Bermudes , Bahamas , Canada , Colombie , Costa Rica , République Dominicaine , Equateur , Guatemala , Honduras , Haïti , Jamaïque , Mexique , Nicaragua , Panama , Porto Rico , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Vénézuela

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    190mm , 19.0cm
  • Largeur max.
    355mm , 35.5cm
  • Profondeur max.
    250mm , 25.0cm
  • Poids net
    4.01kg
  • Poids avec emballage
    4.01kg
  • Hauteur de transport
    190mm , 19.0cm
  • Largeur de transport
    355mm , 35.5cm
  • Profondeur de transport
    250mm , 25.0cm
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

4541KB

Mise à jour le

2018-11-15

Operation manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Gutor PXC 25-100 kVA UPS
Titre
Taille
Mise à jour le