Panneau de fin de rangée pour gestionnaire de câbles vertical Performance 84" à un seul côté

Partager:

Panneau de fin de rangée pour gestionnaire de câbles vertical Performance 84" à un seul côté

AR8678

Description: Des couvercles encliquetables dissimulent les câbles dans des passe-câbles verticaux au bout des rangées à 2 ou 4 montants d'un rack à châssis ouvert, pour un aspect professionnel et esthétique.

Inclut : Installation guide , Mounting hardware , Qty 2 - End of Row Panels

Panneau de fin de rangée pour gestionnaire de câbles vertical Performance 84" à un seul côté

Des couvercles encliquetables dissimulent les câbles dans des passe-câbles verticaux au bout des rangées à 2 ou 4 montants d'un rack à châssis ouvert, pour un aspect professionnel et esthétique.

Inclut: Guide d'installation , Mounting hardware , 2 panneaux de fin de rangée

Gestion du câblage Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    2134mm , 213.4cm
  • Largeur max.
    318mm , 31.8cm
  • Profondeur max.
    1mm , 0.1cm
  • Poids net
    5.45kg
  • Poids avec emballage
    6.36kg
  • Hauteur de transport
    47mm , 4.7cm
  • Largeur de transport
    413mm , 41.3cm
  • Profondeur de transport
    1232mm , 123.2cm
  • Couleur
    Black

Conformité

  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • PEP
    Disponible sous l'onglet Documentation
  • EOLI
    Disponible sous l'onglet Documentation
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

925KB

Mise à jour le

2016-12-22

Installation Sheet End of Row Side Panel for Performance Vertical Cable Managers 84" H
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

4954KB

Mise à jour le

2018-07-17

Brochure outlining a variety of Cable Management Accessories for NetShelter Enclosures and Open Frame Rack Systems
Environmental Profile
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

334KB

Mise à jour le

2018-07-17

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
PDF

Taille

1131KB

Mise à jour le

2018-07-17

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
Titre
Taille
Mise à jour le
Rack and Enclosure Accessories, Cable Management