Partager:

Organiseur de câbles vertical, NetShelter SX, 45U

AR7552

Description: Sélection complète d'accessoires conçus pour l'organisation des câblages d'alimentation électrique ou de données dans les environnements en racks.

Inclut : Installation guide , Mounting hardware

Organiseur de câbles vertical, NetShelter SX, 45U

Inclut: Guide d'installation , Mounting hardware

Gestion du câblage Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Australie , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    2064mm , 206.4cm
  • Largeur max.
    117mm , 11.7cm
  • Profondeur max.
    20mm , 2.0cm
  • Poids net
    4.66kg
  • Poids avec emballage
    13.0kg
  • Hauteur de transport
    2240mm , 224.0cm
  • Largeur de transport
    220mm , 22.0cm
  • Profondeur de transport
    150mm , 15.0cm
  • Couleur
    Black

Conformité

  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

110KB

Mise à jour le

2018-06-15

installation
Titre
Taille
Mise à jour le
Rack and Enclosure Accessories, Cable Management