Partager:

Onduleur Galaxy VM 225 kVA supplémentaire pour 1+1 480-480 V, 65 kAIC, mise en service 5x8

GVMRB225KG65S

Description: Onduleur redondant triphasé extrêmement compact, à haut rendement énergétique, destiné aux centres de données, aux grands établissements et aux applications industrielles.

Inclut : Dust filter , Installation guide , Integrated network management , Seismic compliance , Start-Up Service , Top and bottom cable entry

Onduleur Galaxy VM 225 kVA supplémentaire pour 1+1 480-480 V, 65 kAIC, mise en service 5x8

Onduleur redondant triphasé extrêmement compact, à haut rendement énergétique, destiné aux centres de données, aux grands établissements et aux applications industrielles.

Inclut: Filtre à poussière , Guide d'installation , Gestion de réseau intégrée , Conformité antisismique , Service de mise en service , Entrée de câble supérieure et inférieure

GVMRB225KG65S Features

Onduleur Galaxy VM 225 kVA supplémentaire pour 1+1 480-480 V, 65 kAIC, mise en service 5x8

  • Entrées à contacts secs
    Les informations fournies par l'utilisateur permettent de contrôler les alarmes des autres équipements via le contrôleur du système d'alimentation.
  • Sortie à contact sec
    Assure la notification à distance des pannes en cas d'utilisation avec un système ou une unité de surveillance de l'environnement APC.
  • Mode ECOnversion
    Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.
  • Gestion de réseau intégrée
    Assure une surveillance et un contrôle à distance complets de l'onduleur. Permet de surveiller les onduleurs à distance à partir d'un navigateur Web ou d'un système de gestion de réseau standard.
  • Batteries lithium-ion
    Les batteries lithium-ion durent deux fois plus longtemps que les batteries au plomb traditionnelles. Par ailleurs, elles sont petites, légères et respectueuses de l'environnement.
  • Prise en charge Modbus RS-485 et Modbus TCP
    Permet le contrôle à distance et l'interface avec StruxureWare™ Data Center Expert, les systèmes de gestion d'immeuble ou d'autres systèmes tiers.
  • Fonction de redondance parallèle
    Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
  • Conformité antisismique
    Les armoires tout en acier répondent aux exigences antisismiques IBC de la zone 2.
  • SmartSlot
    Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
  • Compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
    Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
  • Passage des câbles par le haut et par le bas (standard)
    Souplesse permettant à l'utilisateur de décider sans coût supplémentaire.

Galaxy VM Caractéristiques et avantages

  • Flexibilité du stockage d'énergie
    Les batteries modulaires et humides traditionnelles proposent différents modes de charge et peuvent être choisies sur mesure en fonction des exigences spécifiques en matière de sauvegarde.
  • Caractéristiques électriques avancées
    Excellent conditionnement de l'alimentation, très faible distorsion de l'harmonique par le redresseur IGBT, correction du facteur de puissance en entrée hautement efficace
  • Fonction de capacité parallèle
    Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
  • Fonction de redondance parallèle
    Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
  • Conception souple
    Disponible dans une large gamme de configurations afin de s'adapter à tous les environnements d'exploitation
  • Offre de batterie modulaire
    Permet le remplacement des batteries sans avoir besoin de passer par le bypass de maintenance tout en conservant la disponibilité et la protection continue de la charge
  • Rendement élevé
    Rendements élevés qui restent stables même à de faibles niveaux de puissance de fonctionnement
  • Mode ECOnversion
    Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.
  • Plage de tension d'entrée étendue
    Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
  • Fonctionnement solide
    Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Code de conduite Européen pour ASI
    Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.
  • ENERGY STAR pour les ASI
    Définit que l'efficacité de l'ASI se trouve dans le quart supérieur du marché, tel que certifié par une partie tierce
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Plusieurs niveaux de service
    Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
  • Protection backfeed interne
    Accroît la défense du système contre les anomalies.
  • Conformité antisismique
    Les armoires tout en acier répondent aux exigences antisismiques IBC de la zone 2.
  • Entrée de câble supérieure et inférieure
    Permet de réaliser le câblage par le haut ou par le bas sans avoir besoin de disposer d'armoires supplémentaires, pour un encombrement réduit et une installation plus flexible.
  • Monté sur roulettes
    Facilite la manipulation durant l'installation.
  • Batteries permutables
    Permet de prolonger rapidement la durée de fonctionnement ou de remplacer les modules de batterie existants. Les modules installés sont automatiquement reconnus par le système.
  • Service de mise en service 5X8 inclus
    Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Écran tactile et graphique LCD
    Texte en couleurs et schémas synoptiques qui affichent facilement les modes de fonctionnement, les paramètres des systèmes et les alarmes.
  • Compatible StruxureWare Central
    Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
  • Schéma synoptique
    Permet l'accès instantané à l'état de l'onduleur.
  • Gestion de réseau intégrée
    Assure une surveillance et un contrôle à distance complets de l'onduleur. Permet de surveiller les onduleurs à distance à partir d'un navigateur Web ou d'un système de gestion de réseau standard.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    202.5 KWatts / 225.0 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    202.5 KWatts / 225.0 kVA
  • Tension nominale de sortie
    480V 3PH
  • Courant de sortie neutre
    244A
  • Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 2 %
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Fréquence de sortie (non synchro)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Facteur de crête de charge
    Illimité
  • Technologie
    On-line Double conversion
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Opération de surcharge
    10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
  • TDH tension de sortie
    < 2 % charge linéaire et <3 % charge non-linéaire
  • Tolérance de tension en sortie
    +/- 1 % statique et +/- 3 % à 100 % impact de charge
  • Bypass
    By-pass statique intégré

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    480V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    40 - 70 Hz
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    360 - 576 (480)V
  • Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    360 - 576 (480)V
  • Taux de distorsion harmonique en entrée
    Moins de 3 % pour une pleine charge
  • Type de protection requis en entrée
    Disjoncteur tripolaire
  • Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
    65.0kAmps
  • Intensité maximale du courant d’entrée
    347.0A
  • Facteur de puissance en entrée à pleine charge
    1.0

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Pas de batterie interne - utilise un système de batterie externe
  • Tension nominale des batteries
    480 V
  • Courant maximum de batterie en fin de décharge
    549.0A
  • Autonomie de la batterie attendue (années)
    7 - 10
  • Tension de fin de décharge de batterie
    384
  • Efficacité du fonctionnement sur batterie
    95.5 %
  • Courant de court-circuit disponible maximal
    65kAmps
  • Fonctionnement en surcharge
    60 secondes à 125 % et 30 secondes à 150 %
  • Efficacité

Communication et gestion

  • Panneau de contrôle
    7" Touch Screen Display
  • Alarme audible
    Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
    En option
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    2

Physique

  • Hauteur max.
    1970mm , 197.0cm
  • Largeur max.
    1002mm , 100.2cm
  • Profondeur max.
    854mm , 85.4cm
  • Poids net
    704.0kg
  • Poids avec emballage
    745.0kg
  • Hauteur de transport
    2156mm , 215.6cm
  • Largeur de transport
    1490mm , 149.0cm
  • Profondeur de transport
    1060mm , 106.0cm
  • Couleur
    White

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-999.9mètres
  • Température de stockage
    -25 - 55 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-14763.6mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    65.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    27670.0BTU/h
  • Classe de protection
    IP 20

Conformité

  • Approbation
    Répertorié cUL, EN/IEC 62040-3, ENERGY STAR V1.0 (États-Unis), FCC Partie 15 Classe A, IBC 2012 et CBC 2013 pour Sds = 2,02 g, OSHPD, UL 1778
  • Garantie standard
    1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Offre durable Etat

  • Proposition 65 Warning
    Disponible sous l'onglet Documentation

Généralités

  • Périphérique de protection bypass
    400.0
  • Courant d'entrée maximal en bypass
    350.0A
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1602KB

Mise à jour le

2018-11-13

Contains information on storage conditions and how to unpack the Galaxy VM cabinets
PDF

Taille

4411KB

Mise à jour le

2018-11-12

Operation Manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Galaxy VM system
PDF

Taille

13706KB

Mise à jour le

2018-08-14

Provides the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VM UPS
Design/Configuration
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

2562KB

Mise à jour le

2018-09-11

Contient des données techniques, une planification des installations, des schémas et des options
PDF

Taille

258KB

Mise à jour le

2018-06-15

Battery runtimes for modular battery offer
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

184KB

Mise à jour le

2018-11-15

UL listing of Galaxy VM 160/180/225kVA UPS
PDF

Taille

77KB

Mise à jour le

2018-06-19

Certificate of Origin
PDF

Taille

2774KB

Mise à jour le

2018-06-14

pre-approval lettter for OSHPD certification
PDF

Taille

75KB

Mise à jour le

2018-06-12

PDF

Taille

151KB

Mise à jour le

2017-08-30

Energy Efficiency Star Certification for Galaxy VM
Spécifications d'offre
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

204KB

Mise à jour le

2018-06-11

MODÈLE DE SPÉCIFICATIONS
Source ZIP

Taille

63KB

Mise à jour le

2018-06-11

MODÈLE DE SPÉCIFICATIONS
Titre
Taille
Mise à jour le
Galaxy VM 65kA, System One Line
Galaxy VM 65kA, Package
Galaxy VM 65kA, Mechanicals
BIM Models, UPS, Galaxy VM

Mises à niveau du firmware

Mises à niveau du firmware
Référence
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Référence

SFPMIB426

Mise à jour le

2018-01-24
Expertise : StruxureWare Data Center Expert
Référence
Mise à jour le

Expertise : StruxureWare Data Center Expert

Clé d'activation de StruxureWare Data Center Expert Virtual Machine - code SKU physique/papier

Compatible avec: Windows 2000 , WinNT/Intel

Référence

AP94VMACT

Mise à jour le

2002-01-15
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
To list the new features, fixed issues, known issues, and upgrade instructions for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0

Expertise : StruxureWare Data Center Expert

StruxureWare Data Center Expert, licence pour 100 nœuds uniquement

Compatible avec: Windows 2000 , WinNT/Intel

Référence

AP95100

Mise à jour le

2002-01-15
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0

Expertise : StruxureWare Data Center Expert

Application Apple iPhone v2.0.0

Compatible avec: Windows 2000 , WinNT/Intel

Référence

SFAPIPAP200

Mise à jour le

2002-01-15
The StruxureWare Central mobile application provides an overview of active alarms and device details for InfraStruxure Central 6.2 and StruxureWare Central 6.3 and 7.x servers.

Expertise : StruxureWare Data Center Expert

StruxureWare Data Center Expert, licence pour 25 nœuds uniquement

Compatible avec: Windows 2000 , WinNT/Intel

Référence

AP9525

Mise à jour le

2002-01-15
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0

Expertise : StruxureWare Data Center Expert

StruxureWare Data Center Expert, licence pour 1000 nœuds uniquement

Compatible avec: Windows 2000 , WinNT/Intel

Référence

AP951000

Mise à jour le

2002-01-15
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0

Expertise : StruxureWare Data Center Expert

StruxureWare Data Center Expert, licence pour 500 nœuds uniquement

Compatible avec: Windows 2000 , WinNT/Intel

Référence

AP95500

Mise à jour le

2002-01-15
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0

Expertise : StruxureWare Data Center Expert

Module de sortie TCP Modbus pour StruxureWare Data Center Expert

Compatible avec: Windows 2000 , WinNT/Intel

Référence

AP95MODBUS

Mise à jour le

2002-01-15
PowerChute Network Shutdown
Référence
Mise à jour le

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2

Compatible avec: Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Solaris , Solaris , AIX , Linux , Mac OS X , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Solaris , Solaris , Linux , HP-UX

Référence

SFPCNS42

Mise à jour le

2016-08-23

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2 pour virtualisation

Compatible avec: VMware ESX , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , VMware ESXi , VMware Virtual Appliance

Référence

SFPCNS42-V

Mise à jour le

2016-08-23
Logiciel complémentaire
Référence
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
To list the new features, fixed issues, known issues, and upgrade instructions for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
The StruxureWare Central mobile application provides an overview of active alarms and device details for InfraStruxure Central 6.2 and StruxureWare Central 6.3 and 7.x servers.
Sheet included with the product to inform users the installation manual is available online
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
To list the new features, fixed issues, known issues, and upgrade instructions for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
Details the integration of the Management Pack for Operations Manager 2007 with StruxureWare Data Center Expert
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
Details the integration of the Management Pack for Operations Manager 2007 with StruxureWare Data Center Expert
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
To list the new features, fixed issues, known issues, and upgrade instructions for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.6.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.6.0 virtual appliance

Catégorie

Sous-catégorie


Solution UL de rack type G batterie Li-ion conversion srvc w-(2) - rééquipement électrique sur devis à part

Choisissez le service lié aux batteries qui vous permet d'éviter les pannes possibles : installation, maintenance, remplacement ou retrait.

WLIBCONV2-LB-17
Mise à niveau de la planification 7x24 pour un service d'installation existant pour un appareil de 151 à 500 kVA

Fournit les ressources, l’expertise et les outils essentiels à la mise en œuvre rapide et efficace de votre solution APC

WUPGSTRTUP7-UG-03
Service de mise en route pour (1) GVM 200 à 226 kVA, onduleur et châssis des batteries, configuration simple ou en parallèle

Fournit les ressources, l’expertise et les outils essentiels à la mise en œuvre rapide et efficace de votre solution APC

WSTRTUP-VM-25
Capteur de température APC

Capteur universel de surveillance de la température dans votre datacenter ou armoire de réseau.

AP9335T
Galaxy VM, coffret de disjoncteur de batterie, 630 A, EL

Boîtier de disjoncteur de batterie à montage mural, à utiliser avec les configurations à rack de batteries ouvertes.

GVMBBB630EL
Solution UL de rack type G batterie Li-ion conversion srvc w-(6) - rééquipement électrique sur devis à part

Choisissez le service lié aux batteries qui vous permet d'éviter les pannes possibles : installation, maintenance, remplacement ou retrait.

WLIBCONV6-LB-17
1 an de Service de surveillance à distance APC pour 1 noeud

Service de surveillance 24 h/24 et 7 jours/7 qui intervient en tant que fonction d'assistance primaire ou secondaire. Contrôle de l'état de l'infrastructure physique assuré par des techniciens qualifiés, afin d'établir des diagnostics, signaler et résoudre des problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.

WRMS1YR-1N
Solution CEI de rack type G batterie Li-ion conversion srvc w-(3) - rééquipement électrique sur devis à part

Choisissez le service lié aux batteries qui vous permet d'éviter les pannes possibles : installation, maintenance, remplacement ou retrait.

WLIBCONV3H-LB-17
Solution CEI de rack type G batterie Li-ion conversion srvc w-(5) - rééquipement électrique sur devis à part

Choisissez le service lié aux batteries qui vous permet d'éviter les pannes possibles : installation, maintenance, remplacement ou retrait.

WLIBCONV5H-LB-17

Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit