Onduleur Galaxy VM 180 kVA, monophasé, 480-208 V, 65 kAIC, mise en service 5x8

Partager:

Onduleur Galaxy VM 180 kVA, monophasé, 480-208 V, 65 kAIC, mise en service 5x8

GVMS180KGF65S

Description: Onduleur à 3 phases extrêmement compact et à haut rendement énergétique, avec transformateur 480-208 V intégré, pour centres de données, installations et applications industrielles.

Inclut : Installation guide , Start-Up Service

Onduleur Galaxy VM 180 kVA, monophasé, 480-208 V, 65 kAIC, mise en service 5x8

Onduleur à 3 phases extrêmement compact et à haut rendement énergétique, avec transformateur 480-208 V intégré, pour centres de données, installations et applications industrielles.

Inclut: Guide d'installation , Service de mise en service

GVMS180KGF65S Features

Onduleur Galaxy VM 180 kVA, monophasé, 480-208 V, 65 kAIC, mise en service 5x8

  • Mode ECOnversion
    Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en assurant une très haute efficacité.
  • Batteries lithium-ion
    Les batteries lithium-ion durent deux fois plus longtemps que les batteries au plomb traditionnelles. Par ailleurs, elles sont petites, légères et respectueuses de l'environnement.
  • Prise en charge Modbus RS-485 et Modbus TCP
    Permet le contrôle à distance et l'interface avec StruxureWare™ Data Center Expert, les systèmes de gestion d'immeuble ou d'autres systèmes tiers.
  • SmartSlot
    Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
  • Il est compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
    Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
  • Entrée de câble supérieure et inférieure
    Permet le câblage de la partie supérieure à la partie inférieure sans avoir besoin de disposer d'armoires supplémentaires pour réduire l'encombrement et apporter de la flexibilité à l'installation.

Galaxy VM Caractéristiques et avantages

  • Caractéristiques électriques avancées
    Excellent conditionnement de l'alimentation, très faible distorsion de l'harmonique par le redresseur IGBT, correction du facteur de puissance en entrée hautement efficace
  • Fonction de capacité parallèle
    Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
  • Fonction de redondance parallèle
    Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
  • Conception souple
    Disponible dans une large gamme de configurations afin de s'adapter à tous les environnements d'exploitation
  • Offre de batterie modulaire
    Permet le remplacement des batteries sans avoir besoin de passer par le bypass de maintenance tout en conservant la disponibilité et la protection continue de la charge
  • Flexibilité du stockage d'énergie
    Les batteries modulaires et humides traditionnelles proposent différents modes de charge et peuvent être choisies sur mesure en fonction des exigences spécifiques en matière de sauvegarde.
  • Rendement élevé
    Rendements élevés qui restent stables même à de faibles niveaux de puissance de fonctionnement
  • Plage de tension d'entrée étendue
    Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Mode ECOnversion
    Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en assurant une très haute efficacité.
  • Fonctionnement solide
    Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
  • Protection backfeed interne
    Accroît la défense du système contre les anomalies.
  • Conformité antisismique
    Les armoires tout en acier répondent aux exigences antisismiques IBC de la zone 2 et plus.
  • Batteries permutables
    Permet de prolonger rapidement la durée de fonctionnement ou de remplacer les modules de batterie existants. Les modules installés sont automatiquement reconnus par le système.
  • Monté sur roulettes
    Facilite la manipulation durant l'installation.
  • Entrée de câble supérieure et inférieure
    Permet le câblage de la partie supérieure à la partie inférieure sans avoir besoin de disposer d'armoires supplémentaires pour réduire l'encombrement et apporter de la flexibilité à l'installation.
  • Service de mise en service 5X8 inclus
    Couverture complète au titre de la garantie usine requise
  • Écran tactile et graphique LCD
    Texte en couleurs et schémas synoptiques qui affichent facilement les modes de fonctionnement, les paramètres des systèmes et les alarmes.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Gestion de réseau intégrée
    Assure une surveillance et un contrôle à distance complets de l'onduleur. Permet de surveiller les onduleurs à distance à partir d'un navigateur Web ou d'un système de gestion de réseau standard.
  • Schéma synoptique
    Permet l'accès instantané à l'état de l'onduleur.
  • Compatible StruxureWare Central
    Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Plusieurs niveaux de service
    Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
  • Code de conduite Européen pour ASI
    Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.
  • ENERGY STAR pour les ASI
    Définit que l'efficacité de l'ASI se trouve dans le quart supérieur du marché, tel que certifié par une partie tierce
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Aruba , Barbade , Bermudes , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Porto Rico , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    162.0 KWatts / 180.0 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    162.0 KWatts / 180.0 kVA
  • Tension nominale de sortie
    208V 3PH
  • Courant de sortie neutre
    195A
  • Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 2 %
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Fréquence de sortie (non synchro)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Facteur de crête de charge
    Illimité
  • Technologie
    On-line Double conversion
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Opération de surcharge
    10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
  • TDH tension de sortie
    < 2 % charge linéaire et <3 % charge non-linéaire
  • Tolérance de tension en sortie
    +/- 1 % statique et +/- 3 % à 100 % impact de charge
  • Bypass
    By-pass statique intégré

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    480V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    40 - 70 Hz
  • Type de connexion en entrée
    Hard Wire 3-wire (3PH + G)
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    360 - 576 (480)V
  • Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    360 - 576 (480)V
  • Taux de distorsion harmonique en entrée
    Moins de 3 % pour une pleine charge
  • Type de protection requis en entrée
    Disjoncteur tripolaire
  • Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
    65.0kAmps
  • Intensité maximale du courant d’entrée
    278.0A
  • Facteur de puissance en entrée à pleine charge
    1.0

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Pas de batterie interne - utilise un système de batterie externe
  • Tension nominale des batteries
    480V
  • Courant maximum de batterie en fin de décharge
    440.0A
  • Autonomie de la batterie attendue (années)
    7 - 10
  • Tension de fin de décharge de batterie
    384
  • Efficacité du fonctionnement sur batterie
    95.5 %
  • Courant de court-circuit disponible maximal
    65kAmps
  • Fonctionnement en surcharge
    60 secondes à 125 % et 30 secondes à 150 %
  • Efficacité

Communication et gestion

  • Panneau de contrôle
    7" Touch Screen Display
  • Alarme audible
    Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
    En option
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    2

Physique

  • Hauteur max.
    1970mm , 197.0cm
  • Largeur max.
    1802mm , 180.2cm
  • Profondeur max.
    854mm , 85.4cm
  • Poids net
    1875.6kg
  • Poids avec emballage
    1920.96kg
  • Hauteur de transport
    2156mm , 215.6cm
  • Largeur de transport
    2032mm , 203.2cm
  • Profondeur de transport
    1060mm , 106.0cm
  • Couleur
    White

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-999.9mètres
  • Température de stockage
    -15 - 40 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-14763.6mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    65.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    12284.0BTU/h
  • Classe de protection
    IP 20

Conformité

  • Approbation
    Répertorié cUL, EN/IEC 62040-3, FCC Partie 15 Classe B, IBC 2012 et CBC 2013 pour Sds = 2,02 g, OSHPD, UL 1778
  • Garantie standard
    1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Offre durable Etat

  • Proposition 65 Warning
    Disponible sous l'onglet Documentation

Généralités

  • Périphérique de protection bypass
    400.0
  • Courant d'entrée maximal en bypass
    217.0A
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

4411KB

Mise à jour le

2018-09-10

Operation Manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Galaxy VM system
PDF

Taille

13706KB

Mise à jour le

2018-08-14

Provides the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VM UPS
PDF

Taille

1602KB

Mise à jour le

2018-06-18

Contains information on storage conditions and how to unpack the Galaxy VM cabinets
PDF

Taille

5039KB

Mise à jour le

2018-01-15

Providing the certified electrician with information on how to Install the Galaxy VM Output Transformer Cabinet and connect it to the Galaxy VM UPS.
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1883KB

Mise à jour le

2018-06-12

product spec brochure with Feature/benefits, tech specs
Design/Configuration
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

258KB

Mise à jour le

2018-06-15

Battery runtimes for modular battery offer
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

2774KB

Mise à jour le

2018-06-14

pre-approval lettter for OSHPD certification
PDF

Taille

75KB

Mise à jour le

2018-06-12

PDF

Taille

184KB

Mise à jour le

2018-02-27

UL listing of Galaxy VM 160/180/225kVA UPS
Spécifications d'offre
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

204KB

Mise à jour le

2018-06-11

MODÈLE DE SPÉCIFICATIONS
Source ZIP

Taille

63KB

Mise à jour le

2018-06-11

MODÈLE DE SPÉCIFICATIONS

Mises à niveau du firmware

Mises à niveau du firmware
Référence
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Référence

SFPMIB426

Mise à jour le

2018-01-24
Expertise : StruxureWare Data Center Expert
Référence
Mise à jour le

Expertise : StruxureWare Data Center Expert

Clé d'activation de StruxureWare Data Center Expert Virtual Machine - code SKU physique/papier

Compatible avec: Windows 2000 , WinNT/Intel

Référence

AP94VMACT

Mise à jour le

2002-01-15
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
JLER-AV2SRN

Expertise : StruxureWare Data Center Expert

StruxureWare Data Center Expert, licence pour 100 nœuds uniquement

Compatible avec: Windows 2000 , WinNT/Intel

Référence

AP95100

Mise à jour le

2002-01-15
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0

Expertise : StruxureWare Data Center Expert

Application Apple iPhone v2.0.0

Compatible avec: Windows 2000 , WinNT/Intel

Référence

SFAPIPAP200

Mise à jour le

2002-01-15
The StruxureWare Central mobile application provides an overview of active alarms and device details for InfraStruxure Central 6.2 and StruxureWare Central 6.3 and 7.x servers.

Expertise : StruxureWare Data Center Expert

StruxureWare Data Center Expert, licence pour 25 nœuds uniquement

Compatible avec: Windows 2000 , WinNT/Intel

Référence

AP9525

Mise à jour le

2002-01-15
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0

Expertise : StruxureWare Data Center Expert

StruxureWare Data Center Expert, licence pour 1000 nœuds uniquement

Compatible avec: Windows 2000 , WinNT/Intel

Référence

AP951000

Mise à jour le

2002-01-15
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0

Expertise : StruxureWare Data Center Expert

StruxureWare Data Center Expert, licence pour 500 nœuds uniquement

Compatible avec: Windows 2000 , WinNT/Intel

Référence

AP95500

Mise à jour le

2002-01-15
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0

Expertise : StruxureWare Data Center Expert

Module de sortie TCP Modbus pour StruxureWare Data Center Expert

Compatible avec: Windows 2000 , WinNT/Intel

Référence

AP95MODBUS

Mise à jour le

2002-01-15
PowerChute Network Shutdown
Référence
Mise à jour le

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2

Compatible avec: Solaris , Linux , AIX , Solaris , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Solaris , Linux , Mac OS X , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , HP-UX , Solaris

Référence

SFPCNS42

Mise à jour le

2016-08-23

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2 pour virtualisation

Compatible avec: VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , VMware Virtual Appliance , VMware ESX

Référence

SFPCNS42-V

Mise à jour le

2016-08-23
Logiciel complémentaire
Référence
JLER-AV2SRN
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
The StruxureWare Central mobile application provides an overview of active alarms and device details for InfraStruxure Central 6.2 and StruxureWare Central 6.3 and 7.x servers.
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
JLER-AV2SRN
Sheet included with the product to inform users the installation manual is available online
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
Details the integration of the Management Pack for Operations Manager 2007 with StruxureWare Data Center Expert
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
Details the integration of the Management Pack for Operations Manager 2007 with StruxureWare Data Center Expert
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
JLER-AV2SRN
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0

Catégorie

Sous-catégorie


Galaxy VM UPS Modular Battery Cabinet Narrow for 6 battery modules

Armoire étroite de batterie modulaire accueillant jusqu'à 6 batteries modulaires en chaîne.

GVMMODBCN
Mise à niveau de 1 an 8HR hors heures ouvrées de réponse au-delà de la garantie d'usine ou contrat de service existant pour 151 à 500 kVA

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

WUPG8HR7X24-UG-03
2 ans de service de surveillance à distance pour (25) nœuds

Service de surveillance 24 h/24 et 7 jours/7 qui intervient en tant que fonction d'assistance primaire ou secondaire. Contrôle de l'état de l'infrastructure physique assuré par des techniciens qualifiés, afin d'établir des diagnostics, signaler et résoudre des problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.

WRMS2YR25N-01
Extension du service de visites de maintenance 7X24 pour MP existante ou suppl. 151 à 500 kVA

Réalisé à n'importe quel moment du cycle de vie de votre onduleur ou système de refroidissement, quel que soit l'état de votre contrat d'assistance. Les services à la demande comprennent des services de remplacement des pièces pour les batteries, les pièces, les temps et matériels (T&M) réactifs, etc.

WUPGPMV7X24-UG-03
Solution CEI de rack type G batterie Li-ion conversion srvc w-(7) - rééquipement électrique sur devis à part

Choisissez le service lié aux batteries qui vous permet d'éviter les pannes possibles : installation, maintenance, remplacement ou retrait.

WLIBCONV7H-LB-17
Clé d'activation de StruxureWare Data Center Expert Virtual Machine - code SKU physique/papier

Système de surveillance évolutif, indépendant du revendeur, qui collecte, organise et diffuse des alertes critiques, des vidéos de surveillance et informations essentielles, assurant une vue homogène d'environnements d'infrastructure physiques complexes à partir de n'importe quel point du réseau.

AP94VMACT
Kit de filtre à poussière Galaxy VM, armoire d'alimentation large

Filtres à poussière de remplacement pour grande armoire à onduleur.

GVMDFW-KIT
1 an de service de surveillance à distance pour (25) nœuds

Service de surveillance 24 h/24 et 7 jours/7 qui intervient en tant que fonction d'assistance primaire ou secondaire. Contrôle de l'état de l'infrastructure physique assuré par des techniciens qualifiés, afin d'établir des diagnostics, signaler et résoudre des problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.

WRMS1YR25N-01
Solution UL de rack type G batterie Li-ion conversion srvc w-(1) - rééquipement électrique sur devis à part

Choisissez le service lié aux batteries qui vous permet d'éviter les pannes possibles : installation, maintenance, remplacement ou retrait.

WLIBCONV1-LB-17

Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit