Partager:

Onduleur Back-UPS APC 800 VA 120 V, AVR, LAM

BX800CI-LM

Description: Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

Inclut : User Manual , Warranty card

Onduleur Back-UPS APC 800 VA 120 V, AVR, LAM

Inclut: Manuel utilisateur , Carte de garantie

BX800CI-LM Features

Onduleur Back-UPS APC 800 VA 120 V, AVR, LAM

  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Régulation automatique de la tension
    Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • LED Indicators
    Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
  • DEL de remplacement de la batterie
    Une DEL externe informe l’utilisateur final du besoin de remplacer la batterie.
  • Coupe-circuit réinitialisable
    Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.

Back-UPS Caractéristiques et avantages

  • Batterie et prises protégées contre les surtensions
    Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
  • Prises de surtension uniquement
    Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
  • Affichage du voyant d'état
    Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
    Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Distribution des produits
Distribution des produits

Aruba , Barbade , Bermudes , Bahamas , Bélize , Colombie , Costa Rica , Cuba , République Dominicaine , Equateur , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Îles Caïmans , Mexique , Nicaragua , Panama , Porto Rico , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    480Watts / 800VA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    480Watts / 800VA
  • Tension nominale de sortie
    120V
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Fréquence de sortie (non synchro)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Technologie
    Line interactive
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde approchée
  • Connexions de sortie
    (6) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
  • Temps de transfert
    8ms typical : 10 ms maximum

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 5-15P
  • Longueur du cordon
    1.16mètres
  • Intensité maximale du courant d’entrée
    7.0A

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Panneau de contrôle
    Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    273Joules

Physique

  • Hauteur max.
    215mm , 21.5cm
  • Largeur max.
    130mm , 13.0cm
  • Profondeur max.
    336mm , 33.6cm
  • Poids net
    8.0kg
  • Poids avec emballage
    8.94kg
  • Hauteur de transport
    295mm , 29.5cm
  • Largeur de transport
    245mm , 24.5cm
  • Profondeur de transport
    440mm , 44.0cm
  • Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
    500mm
  • Poids carton principal
    18.7
  • Nbre d'unités par palette
    24.0
  • Codes SCC
    1073130429146 3

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 40 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-9000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    45.0dBA

Conformité

  • Approbation
    NOM
  • Garantie standard
    3 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

101KB

Mise à jour le

2017-03-31

Installation and Operation for Back-UPS BX800CI-LM/BX1100CI-LM for Latin America
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

117KB

Mise à jour le

2016-12-16

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

731KB

Mise à jour le

2018-05-05

UL 1778:2014 R8.15
PDF

Taille

527KB

Mise à jour le

2016-12-22

NOM per NOM-001-SCFI-1993
PDF

Taille

273KB

Mise à jour le

2016-12-16

UL1778:2005 R7.06; CSA C22.2 No. 107.3-05 + A1:06
Titre
Taille
Mise à jour le