Onduleur Back-UPS APC 650 VA, 120 V, AVR, USB, LAM

Partager:

Onduleur Back-UPS APC 650 VA, 120 V, AVR, USB, LAM

BX650U-LM

Description: Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

Inclut : User Manual , Warranty card

Onduleur Back-UPS APC 650 VA, 120 V, AVR, USB, LAM

Inclut: Manuel utilisateur , Carte de garantie

BX650U-LM Features

Onduleur Back-UPS APC 650 VA, 120 V, AVR, USB, LAM

  • Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
    Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Protection contre les surcharges
    Protège l'unité contre les dommages en la mettant automatiquement hors tension en cas de court-circuit ou de surcharge.
  • Protection contre les surtensions des lignes téléphoniques
    Assure la protection de l'équipement connecté contre les surtensions circulant dans les lignes téléphoniques.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.

Back-UPS Caractéristiques et avantages

  • Prises de surtension uniquement
    Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
  • Batterie et prises protégées contre les surtensions
    Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
  • Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
    Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en se contentant de ne protéger le matériel moins névralgique que contre les surtensions
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Affichage du voyant d'état
    Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Aruba , Barbade , Bermudes , Bahamas , Bélize , Colombie , Costa Rica , Cuba , République Dominicaine , Equateur , Guatemala , Honduras , Haïti , Jamaïque , Îles Caïmans , Mexique , Nicaragua , Panama , Porto Rico , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    390Watts / 650VA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    390Watts / 650VA
  • Tension nominale de sortie
    120V
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Technologie
    Line interactive
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde approchée
  • Connexions de sortie
    (4) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
  • Temps de transfert
    6ms typical : 10ms maximum

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    45/65 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 5-15P
  • Longueur du cordon
    1.16mètres
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    82 - 147V
  • Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    78 - 152V
  • Intensité maximale du courant d’entrée
    10.0A

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Port (s) Interface
    USB
  • Panneau de contrôle
    Voyant d'affichage de l'état Sur ligne ou Sur batterie
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    340Joules
  • Protection des lignes de données
    Protection RJ-11 Modem/Fax/DSL (ligne bifilaire)
  • Filtrage
    Full time multi-pole noise filtering :10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Physique

  • Hauteur max.
    200mm , 20.0cm
  • Largeur max.
    115mm , 11.5cm
  • Profondeur max.
    257mm , 25.7cm
  • Poids net
    6.0kg
  • Poids avec emballage
    6.5kg
  • Hauteur de transport
    270mm , 27.0cm
  • Largeur de transport
    198mm , 19.8cm
  • Profondeur de transport
    340mm , 34.0cm
  • Couleur
    Black
  • Codes SCC
    1073130431183 3

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 40 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    45.0dBA

Conformité

  • Approbation
    NOM, TUV
  • Garantie standard
    3 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

202KB

Mise à jour le

2016-12-22

User Guide for Back-UPS BX650U-LM
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

249KB

Mise à jour le

2016-12-22

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1153KB

Mise à jour le

2018-05-05

UL1778: 2014 R8.15

Titre

NOM BX650U-LM
PDF
PDF

Taille

62KB

Mise à jour le

2016-12-22

Agency Approval NOM certifiate for the BX650U-LM
PDF

Taille

78KB

Mise à jour le

2016-12-16

FCC Part 15:Subpart B (10-1-10 Edition) Class B; CISPR 22:2008 Class B
Titre
Taille
Mise à jour le

Catégorie

Sous-catégorie


Cartouche de batterie de rechange APC #110

Les cartouches-batteries de remplacement RBC(TM) d'origine APC sont testées et certifiées quant à leur compatibilité et leur capacité à restaurer les performances des onduleurs à leurs spécifications d'origine.

APCRBC110
Service Pack Extension de garantie de 3 ans (pour les achats de nouveaux produits)

Bénéficiez d'une extension de la couverture garantie d'usine qui va au-delà de la garantie d'usine pour avoir l'esprit tranquille et vous protéger contre les défaillances

WBEXTWAR3YR-SP-01
1 an de maintenance sur site le jour ouvrable suivant entre 8h00 et 17h00 apres diagnostic telephonique

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

WONSITENBD-SB-10
Service Pack Extension de garantie d'un an (pour les achats de nouveaux produits)

Bénéficiez d'une extension de la couverture garantie d'usine qui va au-delà de la garantie d'usine pour avoir l'esprit tranquille et vous protéger contre les défaillances

WBEXTWAR1YR-SP-01

Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit