Nouvel onduleur Galaxy 3500 15 kVA 208 V avec 3 modules de batterie extensibles jusqu'à 4, mise en service, service de surveillance à distance et plan de maintenance de 2 ans

Partager:

Nouvel onduleur Galaxy 3500 15 kVA 208 V avec 3 modules de batterie extensibles jusqu'à 4, mise en service, service de surveillance à distance et plan de maintenance de 2 ans

WG35T15KF3B4SRUPS

Description: Go from OUTDATED to UPGRADED. It's time to update or renovate your aging 3-phase UPS or cooling system. Extending its lifespan can reduce costs and boost uptime!
Nouvel onduleur Galaxy 3500 15 kVA 208 V avec 3 modules de batterie extensibles jusqu'à 4, mise en service, service de surveillance à distance et plan de maintenance de 2 ans

WG35T15KF3B4SRUPS Features

Nouvel onduleur Galaxy 3500 15 kVA 208 V avec 3 modules de batterie extensibles jusqu'à 4, mise en service, service de surveillance à distance et plan de maintenance de 2 ans

  • Contrôle 24 h/24
    Des professionnels chevronnés assurent la surveillance à distance 24 h/24 de l'infrastructure physique de l'entreprise. Ce deuxième échelon de surveillance aide à diagnostiquer les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.
  • Visite annuelle de site
    Une visite annuelle sur site garantit que votre système fonctionne conformément aux spécifications du fabricant. Disponible pour les produits triphasés et de refroidissement.
  • Mises à niveau de micrologiciel gratuites
    La maintenance de votre système consiste, entre autres, à s’assurer que l’unité fonctionne avec la version la plus récente du micrologiciel. Chez APC, il n’y a pas de coûts cachés. Tous les contrats de maintenance préventive comprennent la mise à niveau gratuite des micrologiciels.
  • Frais de main-d’œuvre et de déplacement compris
    Les frais de déplacement et de main-d’œuvre sont compris dans la plupart des contrats de maintenance. Voir le contrat pour plus d'informations sur les services.
  • Pièces incluses ou disponibles à prix réduit
    Les pièces et les composants de rechange sont inclus ou proposés à prix réduit. Voir le cahier des charges pour plus d'informations sur les services.
  • Surveillance sécurisée
    Le contrôle est assuré via une communication sortante protégée par un firewall. L'accès au réseau client n'est pas nécessaire.
  • Rapport récapitulatif sur le service
    Fournit un rapport détaillé sur les travaux effectués, notamment des recommandations pour le service afin d'assurer des performances optimales
  • Assistance technique
    Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.

Modernization Services Caractéristiques et avantages

  • Refresh UPS service details:
    1. Assessment: Old system and installation assessment, evaluation of current needs & new solution recommendations. 2. A new solution: Overall replacement solution with the latest and most adapted UPS, including advanced operational and diagnostic features, with the best efficiency performance. 3. Installation and Start-Up: Unit start-up by a certified Schneider Electric engineer; Basic operator training for key staff during start-up on the chosen solution; Electrical installation of new solution (optional). 4. Comprehensive service: Comprehensive system support, including parts, labor, and next business day response time; Access to Schneider latest Remote Monitoring and phone technical support. 5. Environmentally compliant removal/disposal: Packaging of obsolete equipment on site; Disposal and recycling of removed equipment; Green disposal
  • MPRS service details:
    1. Updates to the latest system technologies available. 2. Replacement of critical modular components by our certified technician. 3. Environmentally responsible disposal of old components. 4. One-year Advantage Service Plan.
  • Cooling Modernization services details:
    1. Assessment: Old system and installation assessment, evaluation of current needs & new solution recommendations. 2. A new solution: Overall replacement solution with the latest and most adapted cooling unit. 3. Installation and Start-Up: Unit start-up by a certified Schneider Electric engineer; Basic operator training for key staff during start-up on the chosen solution; Electrical installation of new solution (optional). 4. EcoStruxure IT App. 5.Environmentally compliant removal/disposal: Packaging of obsolete equipment on site; Disposal and recycling of removed equipment; Green disposal.
  • Reduce or Optimize TCO
    Reduce total cost of ownership through upgrades and proactive replacement of parts with MPRS. Or optimize your TCO with a more energy-efficient solution.
  • Enhanced Reliability
    Secure reliability and an extended support life of your system for the years to come.
  • Reduce downtime risks
    Reduce downtime due to proavtive replacement of wearing components with MPRS. Minimized downtime risks with a new UPS and/or Cooling assets.
  • Reduce Maintenance
    Reduced maintenance and service costs, and higher efficiencies over equipment lifetime.
  • Peace of Mind
    Enjoy peace of mind knowing your aging infrastructure is protected and operating at manufacturer's specifications.
  • Technical Expertise
    Expertise in building a tailored solution to meet your requirements and budget constraints.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , LAM , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification
Cahier des charges
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

362KB

Mise à jour le

2018-06-14

The Schneider Electric Refresh-UPS service (R-UPS) is an ideal solution for customers that need to replace a legacy 3 Phase UPS reaching end of life or end of service life. Rrefresh-UPS will secure your power availability, eliminate potential unplanned maintenance costs, and improve your system’s efficiency. Refresh-UPS provides the peace of mind that results from installing a new system with the latest technology, combined with the Schneider Electric professional start-up and two years all inclusive on-site certified service.
Titre
Taille
Mise à jour le