Partager:

Module informatique tout-en-un préfabriqué en conteneurs de 16 kW, 4 racks de 208 V/60 Hz à refroidissement FanCoil.

PFMICP016F1N04D

Description: Infrastructure IT préfabriquée et facile à déployer, fournie dans un conteneur de transport sûr, résistant aux intempéries et au feu, pour applications spécifiques ou à distance

Inclut : User Manual

Module informatique tout-en-un préfabriqué en conteneurs de 16 kW, 4 racks de 208 V/60 Hz à refroidissement FanCoil.

Inclut: Manuel utilisateur

PFMICP016F1N04D Features

Module informatique tout-en-un préfabriqué en conteneurs de 16 kW, 4 racks de 208 V/60 Hz à refroidissement FanCoil.

  • Système à retour d'air
    Le système de retour d'air chaud centralisé pour la salle et les systèmes de traitement de l'air externe réduisent les obstacles empêchant l'éclairage de pénétrer dans l'allée et donnent accès aux câbles depuis l'intérieur de l'allée confinée.
  • Intégré aux produits InfraStruXure
    Les produits Schneider Electric de refroidissement, de distribution d'énergie et de gestion des câbles fonctionnent en toute transparence avec les enceintes informatiques pour fournir un système complet de prise en charge d'infrastructure.
  • Intègre StruxureWare Data Center Expert
    Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.

SmartShelter Container Caractéristiques et avantages

  • Évolutif et flexible
    Les modules préfabriqués sont conçus pour permettre à l'infrastructure informatique d'évoluer. Grâce à leur flexibilité, ils s'adaptent à la taille et à la conception des futures phases de déploiement. Les investissements en capitaux peuvent être reportés à plus tard pour une trésorerie moins sollicitée.
  • Système pré-conçu et assemblé en usine
    Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.
  • Déploiement simple et rapide
    Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.
  • Struxureware Data Center Expert préinstallé
    Le logiciel DCIM a déjà une solide réputation : il assure une surveillance en temps réel, la génération de rapports et de graphiques définis par l'utilisateur et la notification des dysfonctionnements, ainsi que la transmission des événements critiques de l'infrastructure. Le logiciel est préinstallé pour limiter les tâches de configuration sur site et réduire les coûts.
Distribution des produits
Distribution des produits

Aruba , Barbade , Bermudes , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Îles Caïmans , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Tension nominale de sortie
    208V 3PH
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    60 Hz
  • Facteur de crête de charge
    Illimité
  • kW par rack
    4.0kW
  • Capacité du PDU (ampères)
    32.0Ampères
  • Type du PDU
    De base
  • Puissance configurée
    16.0 KWatts / 16.0 kVA

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    208V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    60Hz +/- 2.4 Hz
  • Type de connexion en entrée
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    208 - 253V
  • Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    156 - 252 (208V) / 176 - 282 (240V)V
  • Alimentation d''entrée
    16000.0Watts

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche

Physique

  • Hauteur max.
    2896mm , 289.6cm
  • Largeur max.
    3977mm , 397.7cm
  • Profondeur max.
    6096mm , 609.6cm
  • Hauteur du rack
    42U
  • Poids net
    14950.0kg
  • Poids avec emballage
    14043.0kg
  • Hauteur de transport
    2896mm , 289.6cm
  • Largeur de transport
    2440mm , 244.0cm
  • Profondeur de transport
    6096mm , 609.6cm
  • Nombre de racks
    4.0U
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

190KB

Mise à jour le

2017-03-31

SmartShelter Container technical data sheet
Design/Configuration
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

806KB

Mise à jour le

2018-11-14

Prefabricated Data Center IT Container, Bid and Technical Specs
Titre
Taille
Mise à jour le
Prefabricated Data Center IT Container, One-Line
Prefabricated Data Center IT Container, Mechanical Assembly