Module informatique préfabriqué de 240 kW, 22 racks de 480 V/60 Hz à refroidissement In-Row.

Partager:

Module informatique préfabriqué de 240 kW, 22 racks de 480 V/60 Hz à refroidissement In-Row.

PFMIEA240C1N22A

Description: Solution spacieuse et préfabriquée pour infrastructures informatiques. Les modules sont ergonomiques, sûrs, résistants aux intempéries et au feu et proposent des caractéristiques et des performances optimales.

Inclut : User Manual

Module informatique préfabriqué de 240 kW, 22 racks de 480 V/60 Hz à refroidissement In-Row.

Inclut: Manuel utilisateur

PFMIEA240C1N22A Features

Module informatique préfabriqué de 240 kW, 22 racks de 480 V/60 Hz à refroidissement In-Row.

  • Système à retour d'air
    Le système de retour d'air chaud centralisé pour la salle et les systèmes de traitement de l'air externe réduisent les obstacles de l'éclairage dans l'allée et fournissent un accès aux câbles depuis l'intérieur de l'allée confinée.
  • Intégré aux produits InfraStruXure
    Les produits Schneider Electric de refroidissement, de distribution d'énergie et de gestion des câbles fonctionnent en toute transparence avec les enceintes informatiques pour fournir un système complet de prise en charge d'infrastructure.
  • Intègre StruxureWare Data Center Expert
    Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.

Module SmartShelter Caractéristiques et avantages

  • Déploiement simple et rapide
    Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.
  • Struxureware Data Center Expert préinstallé
    Le logiciel DCIM a déjà une solide réputation : il assure une surveillance en temps réel, la génération de rapports et de graphiques définis par l'utilisateur et la notification des dysfonctionnements, ainsi que la transmission des événements critiques de l'infrastructure. Le logiciel est préinstallé pour limiter les tâches de configuration sur site et réduire les coûts.
  • Système pré-conçu et assemblé en usine
    Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.
  • Évolutif et flexible
    Les modules préfabriqués sont conçus pour permettre à l'infrastructure informatique d'évoluer. Grâce à leur flexibilité, ils s'adaptent à la taille et à la conception des futures phases de déploiement. Les investissements en capitaux peuvent être reportés à plus tard pour une trésorerie moins sollicitée.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Tension nominale de sortie
    480V 3PH
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    60 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
  • Facteur de crête de charge
    Illimité
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • kW par rack
    11.0kW
  • Capacité du PDU (ampères)
    16.0Ampères
  • Type du PDU
    Mesuré
  • Puissance configurée
    240.0 KWatts / 240.0 kVA
  • Bypass
    Connecteur de bypass statique externe

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    480V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    60 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
  • Type de connexion en entrée
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    408 - 552 (480)V
  • Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    408 - 552 (480V)V
  • Alimentation d''entrée
    240000.0Watts

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Pas de batterie interne - utilise un système de batterie externe

Physique

  • Hauteur max.
    3000mm , 300.0cm
  • Largeur max.
    6100mm , 610.0cm
  • Profondeur max.
    13700mm , 1370.0cm
  • Hauteur du rack
    42U
  • Poids net
    41655.91kg
  • Poids avec emballage
    21977.0kg
  • Hauteur de transport
    3200mm , 320.0cm
  • Largeur de transport
    154940mm , 15494.0cm
  • Profondeur de transport
    13700mm , 1370.0cm
  • Nombre de racks
    22.0U
  • Espace libre dans le rack
    924U
  • Espace requis (en mètres carrés)
    900.0pieds carrés
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

404KB

Mise à jour le

2018-06-15

Overview of the Prefabricated Data Center Portfolio and value message
Spécifications d'offre
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

629KB

Mise à jour le

2017-10-13

Prefabricated Data Center IT Module - Technical Specification
Source ZIP

Taille

959KB

Mise à jour le

2017-10-13

Prefabricated Data Center IT Module - Technical Specification
Titre
Taille
Mise à jour le