Module de ventilateur NetShelter WX

Partager:

Module de ventilateur NetShelter WX

AR8213

Description: Distribution de l'air pour les racks à forte densité électrique et les zones de basse pression
Module de ventilateur NetShelter WX

Distribution de l'aération en rack Caractéristiques et avantages

  • Simple à installer
    Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée de nombreuses personnes.
  • Augmente le flux d'air
    Fournit des températures d'admission correctes, prolongeant ainsi la longévité de l'équipement.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    115V
  • Fréquence d'entrée
    60 Hz
  • Type de connexion en entrée
    IEC-320 C14
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1

Physique

  • Hauteur max.
    43mm , 4.3cm
  • Largeur max.
    483mm , 48.3cm
  • Profondeur max.
    132mm , 13.2cm
  • Poids net
    2.7kg
  • Poids avec emballage
    2.99kg
  • Hauteur de transport
    118mm , 11.8cm
  • Largeur de transport
    579mm , 57.9cm
  • Profondeur de transport
    206mm , 20.6cm
  • Couleur
    Black

Conformité

  • Approbation
    UL 507
  • Garantie standard
    2 ans (défaut de fabrication)

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

327KB

Mise à jour le

2018-06-19

Brochure outlining features of the NetShetler WX Wallbox Cabinets.
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

58KB

Mise à jour le

2018-06-14

UL Canada,UL Recognized for Rack Side Air Distribution and complies to UL 507
Titre
Taille
Mise à jour le

Catégorie

Sous-catégorie


Commutateur de transfert automatique pour rack, 100/12 0V, 15 A, entrée 5-15, 10 sorties 5-15R

Fournit une alimentation redondante à des équipements raccordés par un câble unique.

AP4450
Commutateur de transfert automatique pour rack, 120 V, 20 A, L5-20 ENTRÉE, (10)5-20R SORTIE

Fournit une alimentation redondante à des équipements raccordés par un câble unique.

AP4452
Commutateur de transfert automatique pour rack, 120 V, 30 A, entrée L5-30P, 16 sorties 5-20R

Fournit une alimentation redondante à des équipements raccordés par un câble unique.

AP4453
Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8)C13

Les barrettes multiprises régulées à monter en rack permettent de commander les charges connectées à distance en temps réel. Les alarmes définies par l'utilisateur avertissent des surcharges potentielles du circuit avant l'apparition de défaillances informatiques critiques.

AP7820B
Armoire murale NetShelter WX 9U

Baies informatiques conçues pour des environnements et applications spécifiques

AR109
Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20

Les barrettes multiprises régulées à monter en rack permettent de commander les charges connectées à distance en temps réel. Les alarmes définies par l'utilisateur avertissent des surcharges potentielles du circuit avant l'apparition de défaillances informatiques critiques.

AP7801B
Bandeau de prises, avec compteur, 2U, 30 A, 208 V, (12)C13s et (4)C19

Les barrettes multiprises régulées à monter en rack permettent de commander les charges connectées à distance en temps réel. Les alarmes définies par l'utilisateur avertissent des surcharges potentielles du circuit avant l'apparition de défaillances informatiques critiques.

AP7811B
Organiseur de câbles horizontal 2U

Accessoire de gestion des câbles qui contribue à préserver les câbles en état et à les agencer dans une armoire ou un rack.

AR8426A
Kit de panneaux d'obturation pour la gestion du flux d'air (1U, 2U, 4U, 8U), noir

Kit de panneaux d'obturation pour la gestion des flux d'air constitué de panneaux 1U, 2U, 4U, 8U, destinés à empêcher la circulation de l'air en occupant l'espace inutilisé du rack. (Qté 1 de chaque dimension.)

AR8101BLK

Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit