Module de gestion de l'alimentation MGE 225 kVA

Module de gestion de l'alimentation MGE 225 kVA

  • Les modules de gestion de l'alimentation électrique (MMM) offrent une solution éprouvée de distribution de l'alimentation des locaux par panneau. Avec jusqu'à 252 pôles...

  • Inclut: Guide d'installation, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit
PMM225 Caractéristiques
Module de gestion de l'alimentation MGE 225 kVA
Les modules de gestion de l'alimentation électrique (MMM) offrent une solution éprouvée de distribution de l'alimentation des locaux par panneau. Avec jusqu'à 252 pôles et un bus neutre à rendement de 200 %, le système MMM s'avère idéal pour assurer une alimentation fiable des équipements dans des datacenters quelles que soient leurs dimensions, du plus petit au plus grand. De larges trous d'accès aux câbles entrée et sortie ainsi qu'un accès aux câbles par le bas simplifient le processus d'installation, et des panneaux articulés procurent un accès frontal commode aux MMM. La configuration MMM peut être aisément étendue par l'ajout de modules de gestion à distance de l'alimentation électrique. La configuration MMM peut être personnalisée afin de satisfaire les besoins spécifiques aux sites d'installation et l'assemblage est effectué en usine pour garantir l'assurance qualité. De par ses fonctionnalités, le système MMM constitue un système de distribution fiable et adaptable.
Inclut: Guide d'installation, Manuel utilisateur
  • Compatible avec les onduleurs
    Conçu uniquement pour être alimenté en entrée par n'importe quelle source 120 V monophasée telle qu'un onduleur, un panneau solaire ou toute autre source produisant une énergie alternative.
Distribution de l'alimentation des baies Caractéristiques et avantages
Disponibilité
Disjoncteurs prétestés
Tous les disjoncteurs sont pré-testés en usine, ce qui en améliore la fiabilité.
Simplicité de gestion
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Plusieurs options de distribution
La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
Gestion des câbles efficace
Il permet de rationaliser l'acheminement des câbles, ce qui simplifie la maintenance ou les expansions futures.
Facilité de maintenance
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Distribution des produits
Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines
Options

Retour en haut de page