Module de gestion de l'alimentation MGE 100 kVA

Partager:

Module de gestion de l'alimentation MGE 100 kVA

PMM100

Description: Les modules de gestion de l'alimentation électrique (PMM) offrent une solution éprouvée de distribution de l'alimentation des locaux par panneau. Avec jusqu'à 252 pôles et un bus neutre à rendement de 200 %, le système PMM s'avère idéal pour assurer une alimentation fiable des équipements dans des datacenters quelles que soient leurs dimensions, du plus petit au plus grand. De larges trous d'accès aux câbles entrée et sortie ainsi qu'un accès aux câbles par le bas simplifient le processus d'installation, et des panneaux articulés fournissent un accès frontal confortable aux PMM. La configuration PMM peut être aisément étendue par l'ajout de modules de gestion à distance de l'alimentation électrique. La configuration PMM peut être personnalisée afin de satisfaire les besoins spécifiques aux sites d'installation et l'assemblage est effectué en usine pour garantir l'assurance qualité. De par ses fonctionnalités, le système PMM constitue un système de distribution fiable et adaptable.

Inclut : Installation guide , User Manual

Module de gestion de l'alimentation MGE 100 kVA

Les modules de gestion de l'alimentation électrique (PMM) offrent une solution éprouvée de distribution de l'alimentation des locaux par panneau. Avec jusqu'à 252 pôles et un bus neutre à rendement de 200 %, le système PMM s'avère idéal pour assurer une alimentation fiable des équipements dans des datacenters quelles que soient leurs dimensions, du plus petit au plus grand. De larges trous d'accès aux câbles entrée et sortie ainsi qu'un accès aux câbles par le bas simplifient le processus d'installation, et des panneaux articulés fournissent un accès frontal confortable aux PMM. La configuration PMM peut être aisément étendue par l'ajout de modules de gestion à distance de l'alimentation électrique. La configuration PMM peut être personnalisée afin de satisfaire les besoins spécifiques aux sites d'installation et l'assemblage est effectué en usine pour garantir l'assurance qualité. De par ses fonctionnalités, le système PMM constitue un système de distribution fiable et adaptable.

Inclut: Guide d'installation , Manuel utilisateur

PMM100 Features

Module de gestion de l'alimentation MGE 100 kVA

  • Compatible avec les onduleurs
    Conçu uniquement pour être alimenté en entrée par n'importe quelle source 120 V monophasée telle qu'un onduleur, un panneau solaire ou toute autre source produisant une énergie alternative.

Distribution de l'alimentation des baies Caractéristiques et avantages

  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Disjoncteurs prétestés
    Tous les disjoncteurs sont pré-testés en usine, ce qui en améliore la fiabilité.
  • Plusieurs options de distribution
    La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
  • Gestion des câbles efficace
    Il permet de rationaliser l'acheminement des câbles, ce qui simplifie la maintenance ou les expansions futures.
  • Affichage graphique LCD
    Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guadeloupe , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Martinique , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Tension nominale de sortie
    120V , 208V 3PH
  • Dessin de courant total maximal
    278

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V , 480V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    60 Hz +/- 5 Hz
  • Type de connexion en entrée
    Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
  • Courant de ligne maximal
    278A

Physique

  • Hauteur max.
    1837mm , 183.7cm
  • Largeur max.
    2604mm , 260.4cm
  • Profondeur max.
    751mm , 75.1cm
  • Poids net
    1093.18kg
  • Poids avec emballage
    1093.18kg
  • Hauteur de transport
    1837mm , 183.7cm
  • Largeur de transport
    2604mm , 260.4cm
  • Profondeur de transport
    751mm , 75.1cm
  • Couleur
    Beige

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    -10 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    10 - 90 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-999.9mètres
  • Température de stockage
    -40 - 60 °C
  • Humidité relative de stockage
    10 - 90 %
  • Altitude de stockage
    0-9000mètres

Conformité

  • Approbation
    CSA C22.2 N° 60950, FCC Partie 15 Classe A, UL 60950
  • Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1996KB

Mise à jour le

2017-11-29

Installation manual providing the certified electrician with information on how to install and connect the power management module, and operation manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the power management module system
Design/Configuration
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1463KB

Mise à jour le

2017-10-12

Contains Technical Data, Facility Planning, Connections, Drawings, Options, Warranty
Titre
Taille
Mise à jour le
MGE Power Management Module, Package
MGE Power Management Module, Mechanicals
CAD Source File
788KB
2018-08-14

PDF
667KB
2018-08-14

CAD Source File
1542KB
2018-08-14

PDF
824KB
2018-08-14

CAD Source File
1886KB
2018-08-14

CAD Source File
2202KB
2018-08-14

PDF
959KB
2018-08-14

CAD Source File
2534KB
2018-08-14

CAD Source File
2100KB
2017-06-14

CAD Source File
2069KB
2018-08-14

CAD Source File
1937KB
2017-06-14

CAD Source File
2377KB
2018-08-14

CAD Source File
2714KB
2018-08-14

CAD Source File
2988KB
2018-08-14

CAD Source File
3174KB
2018-08-14

CAD Source File
2795KB
2018-08-14

CAD Source File
2995KB
2018-08-14

CAD Source File
1449KB
2018-08-14

CAD Source File
2382KB
2017-06-14

CAD Source File
2909KB
2018-08-14

CAD Source File
3319KB
2018-08-14

CAD Source File
3852KB
2018-08-14

CAD Source File
2705KB
2018-08-14

CAD Source File
2995KB
2018-08-14

CAD Source File
2286KB
2018-08-14

CAD Source File
1930KB
2018-08-14

CAD Source File
3235KB
2018-08-14

Catégorie

Sous-catégorie


Option complémentaire hors heures ouvrées pour un service d'installation existant pour un appareil de 41 à 150 kVA

Fournit les ressources, l’expertise et les outils essentiels à la mise en œuvre rapide et efficace de votre solution APC

WUPGSTRTUP7-UG-02
Option (1) an sur contrat ou garantie usine pour présence d’un expert sur site dans un délai garanti inférieur à 4 heures (service d’astreinte) pour onduleur de 41 à 150 kVA

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

WUPG4HR-UG-02
Mise à niveau de planification hors heures ouvrées de visite de module de gestion de projet existant ou additionnel de 41 à 150 kVA

Réalisé à n'importe quel moment du cycle de vie de votre onduleur ou système de refroidissement, quel que soit l'état de votre contrat d'assistance. Les services à la demande comprennent des services de remplacement des pièces pour les batteries, les pièces, les temps et matériels (T&M) réactifs, etc.

WUPGPMV7X24-UG-02
Extension de garantie usine d'1 an avec réponse sous 8 heures 7X24 ou de contrat de service pour 41 à 150 kVA

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

WUPG8HR7X24-UG-02

Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit