Partager:

Module de gestion d'alimentation 75 kVA

PMM75

Description: Les modules de gestion de l'alimentation électrique (MMM) offrent une solution éprouvée de distribution de l'alimentation des locaux par panneau. Avec jusqu'à 252 pôles et un bus neutre à rendement de 200 %, le système MMM s'avère idéal pour assurer une alimentation fiable des équipements dans des datacenters quelles que soient leurs dimensions, du plus petit au plus grand. De larges trous d'accès aux câbles entrée et sortie ainsi qu'un accès aux câbles par le bas simplifient le processus d'installation, et des panneaux articulés procurent un accès frontal commode aux MMM. La configuration MMM peut être aisément étendue par l'ajout de modules de gestion à distance de l'alimentation électrique. La configuration MMM peut être personnalisée afin de satisfaire les besoins spécifiques aux sites d'installation et l'assemblage est effectué en usine pour garantir l'assurance qualité. De par ses fonctionnalités, le système MMM constitue un système de distribution fiable et adaptable.

Inclut : Installation guide , User Manual

Module de gestion d'alimentation 75 kVA

Les modules de gestion de l'alimentation électrique (MMM) offrent une solution éprouvée de distribution de l'alimentation des locaux par panneau. Avec jusqu'à 252 pôles et un bus neutre à rendement de 200 %, le système MMM s'avère idéal pour assurer une alimentation fiable des équipements dans des datacenters quelles que soient leurs dimensions, du plus petit au plus grand. De larges trous d'accès aux câbles entrée et sortie ainsi qu'un accès aux câbles par le bas simplifient le processus d'installation, et des panneaux articulés procurent un accès frontal commode aux MMM. La configuration MMM peut être aisément étendue par l'ajout de modules de gestion à distance de l'alimentation électrique. La configuration MMM peut être personnalisée afin de satisfaire les besoins spécifiques aux sites d'installation et l'assemblage est effectué en usine pour garantir l'assurance qualité. De par ses fonctionnalités, le système MMM constitue un système de distribution fiable et adaptable.

Inclut: Guide d'installation , Manuel utilisateur

PMM75 Features

Module de gestion d'alimentation 75 kVA

  • Compatible avec les onduleurs
    Conçu uniquement pour être alimenté en entrée par n'importe quelle source 120 V monophasée telle qu'un onduleur, un panneau solaire ou toute autre source produisant une énergie alternative.

Distribution de l'alimentation des baies Caractéristiques et avantages

  • Plusieurs options de distribution
    La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
  • Gestion des câbles efficace
    Il permet de rationaliser l'acheminement des câbles, ce qui simplifie la maintenance ou les expansions futures.
  • Affichage graphique LCD
    Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Disjoncteurs prétestés
    Tous les disjoncteurs sont pré-testés en usine, ce qui en améliore la fiabilité.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guadeloupe , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Martinique , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Tension nominale de sortie
    120V , 208V 3PH
  • Dessin de courant total maximal
    208

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V , 208V 3PH , 400V 3PH , 480V 3PH , 600V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    60 Hz +/- 5 Hz
  • Type de connexion en entrée
    Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
  • Courant de ligne maximal
    208A

Physique

  • Hauteur max.
    1837mm , 183.7cm
  • Largeur max.
    1842mm , 184.2cm
  • Profondeur max.
    751mm , 75.1cm
  • Poids net
    790.91kg
  • Poids avec emballage
    790.91kg
  • Hauteur de transport
    1837mm , 183.7cm
  • Largeur de transport
    1842mm , 184.2cm
  • Profondeur de transport
    751mm , 75.1cm
  • Couleur
    Beige

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    -10 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    10 - 90 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-999.9mètres
  • Température de stockage
    -40 - 60 °C
  • Humidité relative de stockage
    10 - 90 %
  • Altitude de stockage
    0-9000mètres

Conformité

  • Approbation
    CSA C22.2 N° 60950, FCC Partie 15 Classe A, UL 60950
  • Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1996KB

Mise à jour le

2018-11-15

Installation manual providing the certified electrician with information on how to install and connect the power management module, and operation manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the power management module system
Design/Configuration
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1463KB

Mise à jour le

2018-11-12

Contains Technical Data, Facility Planning, Connections, Drawings, Options, Warranty
Titre
Taille
Mise à jour le
MGE Power Management Module, Package
MGE Power Management Module, Mechanicals
CAD Source File
788KB
2018-11-19

PDF
667KB
2018-11-19

CAD Source File
1542KB
2018-11-19

PDF
824KB
2018-11-19

CAD Source File
1886KB
2018-11-19

CAD Source File
2202KB
2018-11-19

PDF
959KB
2018-11-19

CAD Source File
2534KB
2018-11-19

CAD Source File
2100KB
2018-11-19

CAD Source File
2069KB
2018-11-19

CAD Source File
1937KB
2018-11-19

CAD Source File
2377KB
2018-11-19

CAD Source File
2714KB
2018-11-19

CAD Source File
2988KB
2018-11-19

CAD Source File
3174KB
2018-11-19

CAD Source File
2795KB
2018-11-19

CAD Source File
2995KB
2018-11-19

CAD Source File
1449KB
2018-11-19

CAD Source File
2382KB
2018-11-19

CAD Source File
2909KB
2018-11-19

CAD Source File
3319KB
2018-11-19

CAD Source File
3852KB
2018-11-19

CAD Source File
2705KB
2018-11-19

CAD Source File
2995KB
2018-11-19

CAD Source File
2286KB
2018-11-19

CAD Source File
1930KB
2018-11-19

CAD Source File
3235KB
2018-11-19

Catégorie

Sous-catégorie


Extension de garantie usine de 1 an avec réponse sous 8 heures 7X24 ou de contrat de service pour 41 à 150 kVA

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

WUPG8HR7X24-UG-02
Mise à niveau de la garantie d'usine ou du contrat de maintenance existant pour une possibilité d'intervention dans les 4 heures pendant 1 an 7j/7 24h/24 pour onduleur de 41 à 150 kVA

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

WUPG4HR-UG-02
Mise à niveau de la planification 7X24 de visite de module de gestion de projet existant ou supplémentaire de 41 à 150 kVA

Réalisé à n'importe quel moment du cycle de vie de votre onduleur ou système de refroidissement, quel que soit l'état de votre contrat d'assistance. Les services à la demande comprennent des services de remplacement des pièces pour les batteries, les pièces, les temps et matériels (T&M) réactifs, etc.

WUPGPMV7X24-UG-02
Mise à niveau de la planification 7x24 pour un service d'installation existant pour un appareil de 41 à 150 kVA

Fournit les ressources, l’expertise et les outils essentiels à la mise en œuvre rapide et efficace de votre solution APC

WUPGSTRTUP7-UG-02

Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit