MGE Galaxy 5000 80 kVA

Partager:

MGE Galaxy 5000 80 kVA

G5TUPS80

Description: Onduleur triphasé versatile pour les applications de sites, industrielles et de centres de données. Système configurable avec une gamme complète d'accessoires en réponse à vos exigences.

Inclut : Installation guide , User Manual

MGE Galaxy 5000 80 kVA

Onduleur triphasé versatile pour les applications de sites, industrielles et de centres de données. Système configurable avec une gamme complète d'accessoires en réponse à vos exigences.

Inclut: Guide d'installation , Manuel utilisateur

G5TUPS80 Features

MGE Galaxy 5000 80 kVA

  • Double entrée secteur
    Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Armoire verrouillable
    Interdit tout accès non autorisé à l'onduleur.
  • Fonction de capacité parallèle
    Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
  • Fonction de redondance parallèle
    Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
  • Passage des câbles par le haut et par le bas (standard)
    Souplesse permettant à l'utilisateur de décider sans coût supplémentaire.

Galaxy 5000 Caractéristiques et avantages

  • Fonction de redondance parallèle
    Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
  • Double entrée secteur
    Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
  • Régulation de fréquence et de tension
    Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous fournit la solution pour adapter de manière optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Fonction de capacité parallèle
    Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
  • Compatible avec le générateur
    Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
  • Code de conduite Européen pour ASI
    Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Support technique par téléphone 7j/7, 24h/24
    Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
  • Plusieurs niveaux de service
    Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
  • Notification prédictive de panne
    Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
  • Plage de tension d'entrée étendue
    Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
  • Mode ECO
    Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Network manageable
    Fournit une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
  • Intègre StruxureWare Data Center Expert
    Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
  • Plusieurs options de distribution
    La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
  • Affichage graphique LCD
    Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Aruba , Barbade , Bermudes , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Porto Rico , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    72.0 KWatts / 80.0 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    72.0 KWatts / 80.0 kVA
  • Tension nominale de sortie
    400V 3PH , 480V 3PH , 600V 3PH
  • Note sur la Sortie Tension
    Tension de sortie nominale triphasée configurable en 380, 400 ou 415 V
  • Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 2 %
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
  • Fréquence de sortie (non synchro)
    60 Hz +/- 0,1% à 60 Hz nominal, 50 Hz +/- 0,1% à 50 Hz nominal
  • Autres tensions de sortie
    208, 220, 380, 415
  • Facteur de crête de charge
    03:01
  • Technologie
    On-line Double conversion
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Opération de surcharge
    10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
  • TDH tension de sortie
    < 1 % de charge linéaire et < 2,5 % de charge non linéaire
  • Tolérance de tension en sortie
    +/- 1 % statique, et +/- 2 % à 100 % de charge
  • Bypass
    By-pass interne (automatique et manuel), By-pass externe en option

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    400V 3PH , 480V 3PH , 600V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    45 - 65 Hz
  • Type de connexion en entrée
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    340 - 460 (400 V), 408 - 538V
  • Taux de distorsion harmonique en entrée
    Moins de 3 % pour une pleine charge
  • Type de protection requis en entrée
    Disjoncteur tripolaire
  • Autres tensions en entrée
    380, 400, 415
  • Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
    30.0kAmps
  • Intensité maximale du courant d’entrée
    152.0A
  • Facteur de puissance en entrée à pleine charge
    1.0

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Panneau de contrôle
    Console de contrôle et d'état LCD multifonction
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
    En option
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    3

Physique

  • Hauteur max.
    1900mm , 190.0cm
  • Largeur max.
    712mm , 71.2cm
  • Profondeur max.
    848mm , 84.8cm
  • Poids net
    520.0kg
  • Poids avec emballage
    540.0kg
  • Hauteur de transport
    2030mm , 203.0cm
  • Largeur de transport
    980mm , 98.0cm
  • Profondeur de transport
    960mm , 96.0cm
  • Couleur
    Charcoal

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-999.9mètres
  • Température de stockage
    -20 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-3000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    63.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    19791.0BTU/h

Conformité

  • Approbation
    Répertorié cUL, CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC Partie 15 Classe A, IEC 61000-3-2, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, UL 1778, VDE
  • Garantie standard
    1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP, 1 an (pièces uniquement)
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

859KB

Mise à jour le

2018-06-14

Receiving and Unpacking providing information on how to receive, unpack and store the MGE Galaxy 5000
PDF

Taille

216KB

Mise à jour le

2018-06-12

Galaxy 5000 and Galaxy 5500 Modbus Register Map
PDF

Taille

919KB

Mise à jour le

2018-06-12

MGE Galaxy PW, MGE Galaxy 5000, MGE Galaxy 6000 and MGE Galaxy 7000 Synchronization Module Installation and User Manual
PDF

Taille

3778KB

Mise à jour le

2018-06-11

Operation Manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Galaxy 5000/5500 system
PDF

Taille

7491KB

Mise à jour le

2018-05-18

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 5000 UPS
PDF

Taille

3457KB

Mise à jour le

2018-05-18

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy 5000 cabinets and remove them from the pallet
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

2123KB

Mise à jour le

2017-02-03

Brochure for MGE Galaxy 5000 displaying features and specifications
Design/Configuration
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

967KB

Mise à jour le

2018-06-15

Contient les données techniques, la planification des installations, les schémas, les options, la garantie
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

132KB

Mise à jour le

2018-06-13

IEC 62040-3 certificate
PDF

Taille

92KB

Mise à jour le

2018-06-12

Certificate of Origin
PDF

Taille

14475KB

Mise à jour le

2017-10-13

Seismic test and preapproval of the Galaxy 4000 and Galaxy 5000
PDF

Taille

41KB

Mise à jour le

2017-02-03

UL certification for Galaxy 5000
PDF

Taille

30KB

Mise à jour le

2017-02-03

UL certificate
Spécifications d'offre
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

129KB

Mise à jour le

2018-06-12

MODÈLE DE SPÉCIFICATIONS
Source ZIP

Taille

42KB

Mise à jour le

2018-06-12

MODÈLE DE SPÉCIFICATIONS
PDF

Taille

165KB

Mise à jour le

2018-06-12

MODÈLE DE SPÉCIFICATIONS
Source ZIP

Taille

43KB

Mise à jour le

2018-06-12

MODÈLE DE SPÉCIFICATIONS
Titre
Taille
Mise à jour le
MGE Galaxy 5000, System One Line Diagrams
MGE Galaxy 5000, Package
MGE Galaxy 5000, One-Line Diagrams
MGE Galaxy 5000, Mechanicals
CAD Source File
198KB
2017-02-03

CAD Source File
282KB
2017-02-03

CAD Source File
10311KB
2017-02-03

CAD Source File
477KB
2017-02-03

MGE Galaxy 5000, Electrical
BIM Models, UPS, MGE Galaxy 5000

Mises à niveau du firmware

Accessoires MGE
Référence
Mise à jour le

Accessoires MGE

Module Network Shutdown (pour Linux)

Compatible avec: Linux , Linux

Référence

SFNSMLNX

Mise à jour le

2011-11-08

Accessoires MGE

Module Network Shutdown (pour Windows)

Compatible avec: VMware ESXi , Windows 2003 , Windows 2008 , Windows 8 , Windows Server 2012

Référence

SFNSMW

Mise à jour le

2014-05-08

Catégorie

Sous-catégorie


Armoire de batteries vide MGE Galaxy 5000

Coffrets batterie vide (IP 20 ou IP32), adapté à l'onduleur, design esthétique, prêt-à-l'emploi, pouvant être accommodés à n'importe quel type de batteries plomb-acide étanche

G5TAB
Contrat de service de remplacement/maintenance de batterie d'1 an pour 1 système de batteries Galaxy

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

WCBATTREPLC-G5-00
2 ans de service de surveillance à distance pour (100) nœuds

Service de surveillance 24 h/24 et 7 jours/7 qui intervient en tant que fonction d'assistance primaire ou secondaire. Contrôle de l'état de l'infrastructure physique assuré par des techniciens qualifiés, afin d'établir des diagnostics, signaler et résoudre des problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.

WRMS2YR100N-01
Mise à niveau de planification hors heures ouvrées de visite de module de gestion de projet existant ou additionnel de 41 à 150 kVA

Réalisé à n'importe quel moment du cycle de vie de votre onduleur ou système de refroidissement, quel que soit l'état de votre contrat d'assistance. Les services à la demande comprennent des services de remplacement des pièces pour les batteries, les pièces, les temps et matériels (T&M) réactifs, etc.

WUPGPMV7X24-UG-02
2 ans de service de surveillance à distance pour (25) nœuds

Service de surveillance 24 h/24 et 7 jours/7 qui intervient en tant que fonction d'assistance primaire ou secondaire. Contrôle de l'état de l'infrastructure physique assuré par des techniciens qualifiés, afin d'établir des diagnostics, signaler et résoudre des problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.

WRMS2YR25N-01
Armoire auxiliaire vide MGE Galaxy 5000

Coffrets auxiliaires vides, prêts-à-l'emploi IP20 ou IP32, pouvant être accommodés à des dispositifs tels que transformateurs ou disjoncteurs

G5TAA
Service d'installation pour (1) onduleur Galaxy 5000/5500 de 41 à 80 kVA

Fournit les ressources, l’expertise et les outils essentiels à la mise en œuvre rapide et efficace de votre solution APC

WSTRTUP-G5-81
1 an de service de surveillance à distance pour (25) nœuds

Service de surveillance 24 h/24 et 7 jours/7 qui intervient en tant que fonction d'assistance primaire ou secondaire. Contrôle de l'état de l'infrastructure physique assuré par des techniciens qualifiés, afin d'établir des diagnostics, signaler et résoudre des problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.

WRMS1YR25N-01

Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit