MGE Galaxy 5000 60 kVA

Partager:

MGE Galaxy 5000 60 kVA

G5TUPS60

Description: Onduleur triphasé versatile pour les applications de sites, industrielles et de centres de données. Système configurable avec une gamme complète d'accessoires en réponse à vos exigences.

Inclut : Installation guide , User Manual

MGE Galaxy 5000 60 kVA

Onduleur triphasé versatile pour les applications de sites, industrielles et de centres de données. Système configurable avec une gamme complète d'accessoires en réponse à vos exigences.

Inclut: Guide d'installation , Manuel utilisateur

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

G5TUPS60 Features

MGE Galaxy 5000 60 kVA

  • Double entrée secteur
    Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Armoire verrouillable
    Interdit tout accès non autorisé à l'onduleur.
  • Fonction de capacité parallèle
    Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
  • Fonction de redondance parallèle
    Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
  • Passage des câbles par le haut et par le bas (standard)
    Souplesse permettant à l'utilisateur de décider sans coût supplémentaire.

Galaxy 5000 Caractéristiques et avantages

  • Code de conduite Européen pour ASI
    Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Mode ECO
    Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
  • Notification prédictive de panne
    Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
  • Plage de tension d'entrée étendue
    Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Affichage graphique LCD
    Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
  • Intègre StruxureWare Data Center Expert
    Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
  • Plusieurs options de distribution
    La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
  • Network manageable
    Fournit une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Plusieurs niveaux de service
    Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
  • Support technique par téléphone 7j/7, 24h/24
    Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
  • Régulation de fréquence et de tension
    Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous fournit la solution pour adapter de manière optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Fonction de capacité parallèle
    Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
  • Compatible avec le générateur
    Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
  • Fonction de redondance parallèle
    Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
  • Double entrée secteur
    Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Aruba , Barbade , Bermudes , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Porto Rico , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    54.0 KWatts / 60.0 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    54.0 KWatts / 60.0 kVA
  • Tension nominale de sortie
    400V 3PH , 480V 3PH , 600V 3PH
  • Note sur la Sortie Tension
    Tension de sortie nominale triphasée configurable en 380, 400 ou 415 V
  • Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 2 %
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
  • Fréquence de sortie (non synchro)
    60 Hz +/- 0,1% à 60 Hz nominal, 50 Hz +/- 0,1% à 50 Hz nominal
  • Autres tensions de sortie
    208, 220, 380, 415
  • Facteur de crête de charge
    03:01
  • Technologie
    On-line Double conversion
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Opération de surcharge
    10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
  • Courant de sortie maximal
    240
  • TDH tension de sortie
    < 1 % de charge linéaire et < 2,5 % de charge non linéaire
  • Tolérance de tension en sortie
    ±2 % statique et 100 % de charge
  • Bypass
    By-pass interne (automatique et manuel), By-pass externe en option

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    400V 3PH , 480V 3PH , 600V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    45 - 65 Hz
  • Type de connexion en entrée
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    340 - 460 (400 V), 408 - 538V
  • Taux de distorsion harmonique en entrée
    Moins de 3 % pour une pleine charge
  • Type de protection requis en entrée
    Disjoncteur tripolaire
  • Autres tensions en entrée
    380, 400, 415
  • Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
    20.0kAmps
  • Intensité maximale du courant d’entrée
    115.0A
  • Facteur de puissance en entrée à pleine charge
    1.0

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Panneau de contrôle
    Console de contrôle et d'état LCD multifonction
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
    En option
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    3

Physique

  • Hauteur max.
    1900mm , 190.0cm
  • Largeur max.
    712mm , 71.2cm
  • Profondeur max.
    848mm , 84.8cm
  • Poids net
    400.0kg
  • Poids avec emballage
    420.0kg
  • Hauteur de transport
    2030mm , 203.0cm
  • Largeur de transport
    980mm , 98.0cm
  • Profondeur de transport
    960mm , 96.0cm
  • Couleur
    Charcoal

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-999.9mètres
  • Température de stockage
    -20 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-9000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    66.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    16720.0BTU/h

Conformité

  • Approbation
    Répertorié cUL, CE, EN/IEC 62040-3, FCC Partie 15 Classe A, IEC 60950, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, LCIE, TUV, UL 1778, VDE
  • Garantie standard
    1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP, 1 an (pièces uniquement)

Généralités

  • Courant d'entrée maximal en bypass
    101.0A
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

859KB

Mise à jour le

2018-06-14

Receiving and Unpacking providing information on how to receive, unpack and store the MGE Galaxy 5000
PDF

Taille

216KB

Mise à jour le

2018-06-12

Galaxy 5000 and Galaxy 5500 Modbus Register Map
PDF

Taille

919KB

Mise à jour le

2018-06-12

MGE Galaxy PW, MGE Galaxy 5000, MGE Galaxy 6000 and MGE Galaxy 7000 Synchronization Module Installation and User Manual
PDF

Taille

3778KB

Mise à jour le

2018-06-11

Operation Manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Galaxy 5000/5500 system
PDF

Taille

7491KB

Mise à jour le

2018-05-18

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 5000 UPS
PDF

Taille

3457KB

Mise à jour le

2018-05-18

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy 5000 cabinets and remove them from the pallet
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

2123KB

Mise à jour le

2017-02-03

Brochure for MGE Galaxy 5000 displaying features and specifications
Design/Configuration
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

967KB

Mise à jour le

2018-06-15

Contient les données techniques, la planification des installations, les schémas, les options, la garantie
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

132KB

Mise à jour le

2018-06-13

IEC 62040-3 certificate
PDF

Taille

92KB

Mise à jour le

2018-06-12

Certificate of Origin
PDF

Taille

14475KB

Mise à jour le

2017-10-13

Seismic test and preapproval of the Galaxy 4000 and Galaxy 5000
PDF

Taille

41KB

Mise à jour le

2017-02-03

UL certification for Galaxy 5000
PDF

Taille

30KB

Mise à jour le

2017-02-03

UL certificate
Spécifications d'offre
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

129KB

Mise à jour le

2018-06-12

MODÈLE DE SPÉCIFICATIONS
Source ZIP

Taille

42KB

Mise à jour le

2018-06-12

MODÈLE DE SPÉCIFICATIONS
PDF

Taille

165KB

Mise à jour le

2018-06-12

MODÈLE DE SPÉCIFICATIONS
Source ZIP

Taille

43KB

Mise à jour le

2018-06-12

MODÈLE DE SPÉCIFICATIONS
Titre
Taille
Mise à jour le
MGE Galaxy 5000, System One Line Diagrams
MGE Galaxy 5000, Package
MGE Galaxy 5000, One-Line Diagrams
MGE Galaxy 5000, Mechanicals
CAD Source File
198KB
2017-02-03

CAD Source File
282KB
2017-02-03

CAD Source File
10311KB
2017-02-03

CAD Source File
477KB
2017-02-03

MGE Galaxy 5000, Electrical
BIM Models, UPS, MGE Galaxy 5000

Mises à niveau du firmware

Accessoires MGE
Référence
Mise à jour le

Accessoires MGE

Module Network Shutdown (pour Linux)

Compatible avec: Linux , Linux

Référence

SFNSMLNX

Mise à jour le

2011-11-08

Accessoires MGE

Module Network Shutdown (pour Windows)

Compatible avec: VMware ESXi , Windows 2003 , Windows 2008 , Windows 8 , Windows Server 2012

Référence

SFNSMW

Mise à jour le

2014-05-08

Catégorie

Sous-catégorie


Armoire auxiliaire MGE Galaxy 5000 60 kVA

Coffrets auxiliaires vides, prêts-à-l'emploi IP20 ou IP32, pouvant être accommodés à des dispositifs tels que transformateurs ou disjoncteurs

G5TAUX60
Option (1) an sur contrat ou garantie usine pour présence d’un expert sur site dans un délai garanti inférieur à 4 heures (service d’astreinte) pour onduleur de 41 à 150 kVA

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

WUPG4HR-UG-02
Bypass externe MGE Galaxy 5000

Options de bypass externe configurables pour l'onduleur MGE Galaxy 5000

G5TH
1 an de Service de surveillance à distance APC pour 1 noeud

Service de surveillance 24 h/24 et 7 jours/7 qui intervient en tant que fonction d'assistance primaire ou secondaire. Contrôle de l'état de l'infrastructure physique assuré par des techniciens qualifiés, afin d'établir des diagnostics, signaler et résoudre des problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.

WRMS1YR-1N
Armoire de batteries MGE Galaxy 5000 480 V

Armoire à batterie adaptée pour des options de durée d'autonomie prolongée

G5TBAT
Contrat de maintenance Advantage Prime de (1) an pour (1) onduleur Galaxy 5000/5500 de 41 à 80 kVA

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

WADVPRIME-G5-81
(1) visite de maintenance préventive supplémentaire pour (1) onduleur Galaxy 5000/5500 de 41 à 80 kVA sous contrat

Performed at any point for your UPS or cooling system lifecycle, regardless of your service contract status. On-demand services include part replacement services for batteries, parts, reactive time and materials (T&M), etc.

WPMV-G5-81

Afficher résultats par page