GUTOR PXC UL 50 kVA, 208 V, sans transformateur, mise en service

Partager:

GUTOR PXC UL 50 kVA, 208 V, sans transformateur, mise en service

GUPXC50FS

Description: Protection de d'alimentation par onduleur triphasé compact, hautes performances et normalisé pour les applications industrielles légères à lourdes, ainsi que pour les datacenters de petite et moyenne envergure

Inclut : Start-Up Service

GUTOR PXC UL 50 kVA, 208 V, sans transformateur, mise en service

Protection de d'alimentation par onduleur triphasé compact, hautes performances et normalisé pour les applications industrielles légères à lourdes, ainsi que pour les datacenters de petite et moyenne envergure

Inclut: Service de mise en service

Gutor PXC Caractéristiques et avantages

  • Code de conduite Européen pour ASI
    Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.
  • Fonctionnement solide
    Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
  • Plage de tension d'entrée étendue
    Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
  • Rendement élevé
    Rendements élevés qui restent stables même à de faibles niveaux de puissance de fonctionnement
  • Plusieurs niveaux de service
    Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
  • Surveillance du cycle de vie
    Permet la notification de la maintenance préventive pour garantir la continuité du système d'onduleur dans son ensemble.
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Caractéristiques électriques avancées
    Excellent conditionnement de l'alimentation, très faible distorsion de l'harmonique par le redresseur IGBT, correction du facteur de puissance en entrée hautement efficace
  • Double entrée de secteur - standard
    La fonction standard augmente la disponibilité en permettant à l'onduleur d'être connecté à deux sources d'alimentation séparées.
  • Remplacement du ventilateur permutable
    Permet le remplacement des ventilateurs individuels sans qu'il y ait une disponibilité croissante du bypass et une protection de charge.
  • Conception souple
    Disponible dans une large gamme de configurations afin de s'adapter à tous les environnements d'exploitation
  • Affichage graphique LCD
    Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
  • LED Indicators
    Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
  • Surveillance du cycle de vie
    Permet la notification de la maintenance préventive pour garantir la continuité du système d'onduleur dans son ensemble.
Distribution des produits
Distribution des produits

Aruba , Bermudes , Bahamas , Canada , Colombie , Costa Rica , République Dominicaine , Equateur , Guatemala , Honduras , Haïti , Jamaïque , Mexique , Nicaragua , Panama , Porto Rico , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Vénézuela

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    50.0 KWatts / 50.0 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    50.0 KWatts / 50.0 kVA
  • Tension nominale de sortie
    208V 3PH
  • Efficacité en pleine charge
    90.9 %
  • Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 2 %
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    60 Hz
  • Fréquence de sortie (non synchro)
    60 Hz +/- 0,1% à 60 Hz nominal
  • Autres tensions de sortie
    220
  • Facteur de crête de charge
    Illimité
  • Technologie
    On-line Double conversion
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Opération de surcharge
    150 % pendant 1 minute et 125 % pendant 10 minutes
  • TDH tension de sortie
    < 2 % à 100 % de charge linéaire, < 5 % à 100 % de charge non linéaire (CEI 62040-3)
  • Bypass
    By-pass intégré

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    208V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    60 Hz
  • Type de connexion en entrée
    Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    208 - 253V
  • Efficacité en pleine charge
    90.9 %
  • Taux de distorsion harmonique en entrée
    Moins de 5 % pour une pleine charge
  • Type de protection requis en entrée
    Protection en amont en fonction de la source
  • Autres tensions en entrée
    220
  • Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
    65.0kAmps
  • Intensité maximale du courant d’entrée
    182.0A
  • Facteur de puissance en entrée à pleine charge
    0.99

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Pas de batterie interne - utilise un système de batterie externe

Communication et gestion

  • Cartes SmartSlot™ pré-installées
    AP9635
  • Panneau de contrôle
    Console de contrôle et d'état LCD multifonction
  • Alarme audible
    Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
    En option
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    1

Physique

  • Hauteur max.
    2100mm , 210.0cm
  • Largeur max.
    600mm , 60.0cm
  • Profondeur max.
    800mm , 80.0cm
  • Poids net
    455.0kg
  • Poids avec emballage
    505.0kg
  • Hauteur de transport
    2300mm , 230.0cm
  • Largeur de transport
    820mm , 82.0cm
  • Profondeur de transport
    1082mm , 108.2cm
  • Couleur
    Light grey

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    -10 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95% non-condensing %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 40 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95% non-condensing %
  • Altitude de stockage
    @ERROR-@ERmètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    65.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    14032.0BTU/h
  • Classe de protection
    IP 42 et filtre à air

Conformité

  • Approbation
    FCC Partie 15 Classe A, UL 1778
  • Garantie standard
    1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Offre durable Etat

  • Proposition 65 Warning
    Disponible sous l'onglet Documentation

Généralités

  • Connexion en bypass
    5 câbles (3 Phases+Neutre+Terre)
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

4541KB

Mise à jour le

2018-06-14

Operation manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Gutor PXC 25-100 kVA UPS
PDF

Taille

10592KB

Mise à jour le

2018-04-20

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Gutor PXC 25-100 kVA UPS
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1443KB

Mise à jour le

2018-02-13

Brochure describing the feature and technical specifications of the 208V Gutor PXC 3-phase industrial UPS
Design/Configuration
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1693KB

Mise à jour le

2018-04-20

Contient des données techniques, une planification des installations, des schémas et des options
Spécifications d'offre
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

67KB

Mise à jour le

2018-08-14

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the Gutor PXC Industrial 3-Phase UPS
Source ZIP

Taille

120KB

Mise à jour le

2018-08-14

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the Gutor PXC Industrial 3-Phase UPS
Titre
Taille
Mise à jour le
Gutor PXC, System one line
Gutor PXC, Mechanical, UPS
Gutor PXC, Mechanical, Battery Cabinet & Battery Breaker Box
CAD Source File
4156KB
2018-02-26

CAD Source File
3889KB
2018-02-26

BIM Models, UPS, Gutor PXC

Catégorie

Sous-catégorie


Armoire à batterie GUTOR PXC UL, disjoncteur 200A, premium, 540 Watts/batterie à piles

Armoires à batterie VRLA entièrement équipées Inclut tous les disjoncteurs et fusibles, la fonction d'ajustement et de correspondance, l'entrée de câbles par le haut et/ou par le bas

GUPXCB200EN540
Kit de filtre NEMA 12 (IP54) pour onduleur GUTOR PXC UL 25/37,5/50 kVA

Kits de filtre à poussière d'indice de protection NEMA type 12 (IP54) pour les onduleurs 25-50 kVA

GUPXCK50F
Armoire à batterie GUTOR PXC UL, disjoncteur 200A, 540 Watt/batterie à piles

Armoires à batterie VRLA entièrement équipées Inclut tous les disjoncteurs et fusibles, la fonction d'ajustement et de correspondance, l'entrée de câbles par le haut et/ou par le bas

GUPXCB200CD540
Option (1) an sur contrat ou garantie usine pour présence d’un expert sur site dans un délai garanti inférieur à 4 heures (service d’astreinte) pour onduleur de 41 à 150 kVA

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

WUPG4HR-UG-02
Extension de garantie usine d'1 an avec réponse sous 8 heures 7X24 ou de contrat de service pour 41 à 150 kVA

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

WUPG8HR7X24-UG-02
Armoire à batterie GUTOR PXC UL, disjoncteur 200A, premium, 205 Watts/batterie à piles

Armoires à batterie VRLA entièrement équipées Inclut tous les disjoncteurs et fusibles, la fonction d'ajustement et de correspondance, l'entrée de câbles par le haut et/ou par le bas

GUPXCB200EN205
OSHPD Seismic Kit for GUTOR PXC UL 75/100 kVA UPS

Onduleur triphasé, compact, haute performance, entièrement normalisé pour applications industrielles lourdes et environnements exigeants

GUPXCK100S
Armoire à batterie GUTOR PXC UL, disjoncteur 200A, premium, 300 Watts/batterie à piles

Armoires à batterie VRLA entièrement équipées Inclut tous les disjoncteurs et fusibles, la fonction d'ajustement et de correspondance, l'entrée de câbles par le haut et/ou par le bas

GUPXCB200EN300
Armoire avec entrée de câbles par le haut Gutor PXC UL 400 mm pour les unités 25, 37,5 et 50 KVA

Armoire latérale avec entrée de câbles par le haut 400 mm pour connexions d'onduleurs

GUPXCAT
Option complémentaire hors heures ouvrées pour un service de montage existant pour un appareil de 41 à 150 kVA

Fournit les ressources, l’expertise et les outils essentiels à la mise en œuvre rapide et efficace de votre solution APC

WUPGASSEM7-UG-02

Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit