Gestionnaire de câbles vertical pour armoires réseau NetShelter SX 45U (Qté 4)

Partager:

Gestionnaire de câbles vertical pour armoires réseau NetShelter SX 45U (Qté 4)

AR7727

Description: Sections de gestion de câbles à 2 pièces dotées de doigts en plastique souple d'incrémentation 1U de sorte à permettre l'entrée et la sortie de cordons de brassage de manière organisée.

Inclut : Installation guide , Mounting hardware

Gestionnaire de câbles vertical pour armoires réseau NetShelter SX 45U (Qté 4)

Sections de gestion de câbles à 2 pièces dotées de doigts en plastique souple d'incrémentation 1U de sorte à permettre l'entrée et la sortie de cordons de brassage de manière organisée.

Inclut: Guide d'installation , Mounting hardware

AR7727 Features

Gestionnaire de câbles vertical pour armoires réseau NetShelter SX 45U (Qté 4)

  • Goulotte haute capacité pour câbles
    Ces passe-câbles comportent des fixations de câble fines qui offrent une capacité maximale à chaque unité de rack et sont suffisamment rigides pour diminuer la déviation des câbles lorsque ceux-ci sont installés ou retirés de la goulotte.

Gestion du câblage Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    1956mm , 195.6cm
  • Largeur max.
    25mm , 2.5cm
  • Profondeur max.
    170mm , 17.0cm
  • Poids net
    6.27kg
  • Poids avec emballage
    6.82kg
  • Hauteur de transport
    178mm , 17.8cm
  • Largeur de transport
    152mm , 15.2cm
  • Profondeur de transport
    1090mm , 109.0cm
  • Couleur
    Black

Conformité

  • Approbation
    TAA compliance
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • PEP
    Disponible sous l'onglet Documentation
  • EOLI
    Disponible sous l'onglet Documentation
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

696KB

Mise à jour le

2016-12-22

Installation sheet for Vertical Cable Managers in NetShelter SX Networking Enclosure 45U
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

4954KB

Mise à jour le

2018-07-17

Brochure outlining a variety of Cable Management Accessories for NetShelter Enclosures and Open Frame Rack Systems
Environmental Profile
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

334KB

Mise à jour le

2018-07-17

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
PDF

Taille

1131KB

Mise à jour le

2018-07-17

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
Titre
Taille
Mise à jour le