Condenseur 101 kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz

  • Solutions de chaleur rejetée spécialement mises au point pour des produits de refroidissement de rangées et de salles

Voir la présentation du produit

ACCD76079 Caractéristiques

Condenseur 101 kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz
Solutions de chaleur rejetée spécialement mises au point pour des produits de refroidissement de rangées et de salles

Condenseurs refroidis à l'air Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Moteurs à transmission directe
Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.

Coût total de possession

Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Options

Retour en haut de page