Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 30 A, 200/208 V, (21)C13 & (3)C19

Partager:

Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 30 A, 200/208 V, (21)C13 & (3)C19

AP8941

Description: Les unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté d'APC permettent un contrôle avancé à distance de l'alimentation personnalisable par l'utilisateur, ainsi qu'une surveillance active. Les contrôles à distance au niveau des prises permettent d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de recyclage de l'alimentation, ce qui permet de redémarrer à distance les équipements et de limiter l'utilisation illicite des prises. Les retards de séquences d'alimentation permettent aux utilisateurs de déterminer l'ordre dans lequel les équipements associés doivent être mis sous ou hors tension. Évitez la surcharge des circuits pendant la reprise de l'alimentation et prolongez la durée de fonctionnement des équipements critiques en gérant les priorités du délestage de charge. La mesure du courant permet de surveiller les charges connectées, à distance et en temps réel. Les unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté fournissent un contrôle de l'alimentation en temps réel et sont dotées d'un port pour sondes de température/d'humidité, de prises IEC verrouillables et de disjoncteurs ultra compacts. Des alertes définies par l'utilisateur émettent un avertissement si le circuit présente des risques de surcharge afin d'éviter les pannes critiques de votre matériel informatique. Les utilisateurs peuvent accéder aux unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté, les configurer et les contrôler via des interfaces Web, SNMP, ou Telnet, mises à disposition par les plates-formes de gestion centralisée d'APC via InfraStruxure Central, Capacity Manager et Change Manager.

Inclut : Installation guide , Rack Mounting brackets , Safety guide , Serial configuration cable

Bandeau de prises 2G, contrôlée, zéro U, 30 A, 200/208 V, (21)C13 & (3)C19

Les unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté d'APC permettent un contrôle avancé à distance de l'alimentation personnalisable par l'utilisateur, ainsi qu'une surveillance active. Les contrôles à distance au niveau des prises permettent d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de recyclage de l'alimentation, ce qui permet de redémarrer à distance les équipements et de limiter l'utilisation illicite des prises. Les retards de séquences d'alimentation permettent aux utilisateurs de déterminer l'ordre dans lequel les équipements associés doivent être mis sous ou hors tension. Évitez la surcharge des circuits pendant la reprise de l'alimentation et prolongez la durée de fonctionnement des équipements critiques en gérant les priorités du délestage de charge. La mesure du courant permet de surveiller les charges connectées, à distance et en temps réel. Les unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté fournissent un contrôle de l'alimentation en temps réel et sont dotées d'un port pour sondes de température/d'humidité, de prises IEC verrouillables et de disjoncteurs ultra compacts. Des alertes définies par l'utilisateur émettent un avertissement si le circuit présente des risques de surcharge afin d'éviter les pannes critiques de votre matériel informatique. Les utilisateurs peuvent accéder aux unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté, les configurer et les contrôler via des interfaces Web, SNMP, ou Telnet, mises à disposition par les plates-formes de gestion centralisée d'APC via InfraStruxure Central, Capacity Manager et Change Manager.

Inclut: Guide d'installation , Fixations pour montage en rack , Guide de sécurité , Câble de configuration série

Bandeaux de prises mesurées et contrôlées Caractéristiques et avantages

  • Contrôle des sorties individuelles à distance
    Gère les sorties à distance afin que les utilisateurs puissent désactiver les sorties inutilisées (empêche les surcharges) ou recycler l’alimentation vers les équipements verrouillés (minimise les immobilisations coûteuses et évite d’avoir à se déplacer jusqu’aux équipements).
  • Retards d’alimentation
    Permet aux utilisateurs de configurer la séquence suivant laquelle l’alimentation est activée ou désactivée pour chaque sortie. Ceci permet d’éviter les courants d’application au démarrage, qui peuvent entraîner la surcharge des circuits et l’abandon des charges. La mise en séquence permet également aux utilisateurs de déterminer à l’avance quel équipement mettre sous tension en premier afin que d’autres équipements qui dépendent de cette unité puissent fonctionner correctement.
  • Fonctions de gestion à distance
    Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux.
  • Affichage local de la surveillance du courant
    Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation s’affiche sur l’unité via un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande.
  • Seuils de déclenchement de l'alarme
    Définissez des seuils d’alarme afin d’éviter la surcharge des circuits. Des alarmes réseau et visuelles notifient les problèmes potentiels à l’utilisateur.
  • Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
    La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.
  • Montable en rack
    Les unités se montent commodément et facilement dans des armoires ou des racks de 19" n’occupant qu’un seul U d’espace rack. Amène l’alimentation là où elle est le plus utile : dans les racks.
  • Source d'alimentation en entrée unique
    Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard.
  • Affichage local de la surveillance du courant
    Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation s’affiche sur l’unité via un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande. (Uniquement disponible sur les SKU désignés)
  • Intègre StruxureWare Data Center Expert
    Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
  • Partage de port réseau
    Permet de raccorder quatre onduleurs en rack au moyen des ports d'entrée et de sortie, si bien qu'une seule connexion réseau est nécessaire.
  • Seuils de déclenchement de l'alarme
    Définissez des seuils d'alarme afin d'éviter la surcharge des circuits. Des alarmes réseau et visuelles notifient les problèmes potentiels à l'utilisateur. (Remarque : uniquement disponible sur les unités dotés de capacités de surveillance du courant. Veuillez consulter les spécifications de SKU pour connaître la disponibilité)
  • Accès multi-utilisateurs
    Prise en charge de quatre niveaux d'accès maximum (Administrateur, Utilisateur du dispositif, Utilisateur en lecture seule, Utilisateur Réseau uniquement) et demande d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.
  • Mémoire flash extensible
    Mettez facilement et rapidement à niveau votre micrologiciel par téléchargement via le réseau afin de bénéficier des futures améliorations de produit. Elimine la nécessité de remplacer les produits déjà installés sur le terrain lorsque de nouvelles fonctions sont disponibles. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)
  • Retards d’alimentation
    Permet aux utilisateurs de configurer la séquence suivant laquelle l’alimentation est activée ou désactivée pour chaque sortie. Ceci permet d’éviter les courants d’application au démarrage, qui peuvent entraîner la surcharge des circuits et l’abandon des charges. La mise en séquence permet également aux utilisateurs de déterminer à l’avance quel équipement mettre sous tension en premier afin que d’autres équipements qui dépendent de cette unité puissent fonctionner correctement.
  • Fonctions de gestion de réseau
    Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. A cette fonctionnalité est associée la possibilité de mettre à niveau facilement et rapidement le microprogramme via un téléchargement réseau vers les unités installées pour des améliorations futures du produit.
  • Contrôle des sorties individuelles à distance
    Gère les sorties à distance afin que les utilisateurs puissent désactiver les sorties inutilisées (empêche les surcharges) ou recycler l’alimentation vers les équipements verrouillés (minimise les immobilisations coûteuses et évite d’avoir à se déplacer jusqu’aux équipements).
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Japon , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Tension nominale de sortie
    200V , 208V
  • Protection contre les surcharges
    Oui
  • Dessin de courant total maximal
    30
  • Connexions de sortie
    (3) IEC 320 C19 (Batteries de secours)
    (21) IEC 320 C13 (Batteries de secours)

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    200V , 208V , 230V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz
  • Type de connexion en entrée
    NEMA L6-30P
  • Longueur du cordon
    3.05mètres
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Courant d'entrée maximal
    30A
  • Courant de ligne maximal
    30A
  • Courant de catégorie réglementaire en entrée (Amérique du Nord)
    24A

Physique

  • Hauteur max.
    1829mm , 182.9cm
  • Largeur max.
    56mm , 5.6cm
  • Profondeur max.
    46mm , 4.6cm
  • Poids net
    7.64kg
  • Poids avec emballage
    10.0kg
  • Hauteur de transport
    2040mm , 204.0cm
  • Largeur de transport
    165mm , 16.5cm
  • Profondeur de transport
    124mm , 12.4cm
  • Couleur
    Black
  • Nbre d'unités par palette
    48.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    -5 - 45 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    5 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -25 - 65 °C
  • Humidité relative de stockage
    5 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Approbation
    Répertorié cUL, FCC Partie 15 Classe A, ICES-003, PSE, Listé UL, VCCI classe A
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • PEP
    Disponible sous l'onglet Documentation
  • EOLI
    Disponible sous l'onglet Documentation
  • Directive relative aux batteries
    Conforme
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

2016KB

Mise à jour le

2018-07-23

Provides the safety information for installation and operation of the Rack PDU.
PDF

Taille

966KB

Mise à jour le

2018-07-02

Includes multi-language installation instructions and DHCP network information for Metered and Switched Rack Power Distribution Units
PDF

Taille

1987KB

Mise à jour le

2018-06-30

Covers the physical Device interface, the Command Line Interface (CLI), and the Web User Interface (Web UI) for both deployment and system monitoring
PDF

Taille

315KB

Mise à jour le

2018-06-18

Notes de version
PDF

Taille

118KB

Mise à jour le

2018-06-15

Includes safety information and an illustration showing how to replace the display module for a rack power distribution unit.
PDF

Taille

1135KB

Mise à jour le

2018-06-15

Includes multi-language installation instructions and DHCP network information for MPO (managed per outlet AP86xx) Rack Power Distribution Units
PDF

Taille

122KB

Mise à jour le

2018-06-14

Configuration; Operation; Configuration; Operation
PDF

Taille

60KB

Mise à jour le

2018-06-12

Release Notes for AP88XX Metered Rack PDUs and AP89xx/AP86xx Switched Rack PDUs for Application Module v6.4.0, APC OS (AOS) v6.4.0, and the APC PowerNet MIB v415
PDF

Taille

462KB

Mise à jour le

2018-06-12

Security, Configuration
PDF

Taille

932KB

Mise à jour le

2018-06-11

Covers the physical device interface, the command line interface, and the Web interface for both deployment and ongoing system monitoring.
PDF

Taille

456KB

Mise à jour le

2018-05-11

Security Configuration
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

50KB

Mise à jour le

2018-06-12

Chart that specifies the APC Modular Power Distribution Units that support the installation of APC 208V & 415V Power Distribution Modules and specifies compatible APC Rack PDUs for each PDM.
PDF

Taille

2537KB

Mise à jour le

2018-06-08

Brochure including Basic, Metered, Switched, and Metered by Outlet Rack PDUs product features and specifications
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

93KB

Mise à jour le

2018-06-19

UL DENAN Cert for rPDU exceeding 125V, 20-30A
PDF

Taille

411KB

Mise à jour le

2018-06-18

UL N of A for NextGen rPDUs
PDF

Taille

48KB

Mise à jour le

2018-06-14

ACMA DoC for Australia
PDF

Taille

1107KB

Mise à jour le

2018-06-12

EMC certificate
PDF

Taille

147KB

Mise à jour le

2018-06-12

DENAN Statement of Conformity Assessment
PDF

Taille

610KB

Mise à jour le

2018-06-11

CCC Out Of Scope Letter PDU's Metered/Switched
PDF

Taille

1664KB

Mise à jour le

2018-06-05

VDE approval documents for NextGen MPO rPDUs
Environmental Profile
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

364KB

Mise à jour le

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Switched Rack PDU Product Range
PDF

Taille

334KB

Mise à jour le

2018-06-12

Product Environmental Profile (ePEP) for the Switch Rack PDU Product Range
Titre
Taille
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

Mises à niveau du firmware
Référence
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Référence

SFPMIB426

Mise à jour le

2018-01-24
Assistants et configurateurs
Référence
Mise à jour le

Référence

SFDIPW503

Mise à jour le

2018-04-12

Référence

SFNMCSECWIZ104

Mise à jour le

2010-04-16

Catégorie

Sous-catégorie


1 an de service de surveillance à distance pour (1) nœud

Service de surveillance 24 h/24 et 7 jours/7 qui intervient en tant que fonction d'assistance primaire ou secondaire. Contrôle de l'état de l'infrastructure physique assuré par des techniciens qualifiés, afin d'établir des diagnostics, signaler et résoudre des problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.

WRMS1YR1N-01
Kit de câbles d'alimentation (6 unités), verrouillage, C19 à C20, 1,8m

Libérez de l'espace et sécurisez les cordons d'alimentation entre les PDU pour montage en rack et l'équipement informatique connecté avec cette méthode exclusive et simple d'emploi de fixation des cordons. Ces cordons s'adaptent à toutes les prises femelles ou entrées d'alimentation IEC ; la fonction de « verrouillage » n'est activée que lorsqu'elle est utilisée avec les PDU pour montage en rack APC AP8000 ou un équipement informatique intégrant des prises à verrouillage. Ces connecteurs à verrouillage réduisent la probabilité de déconnexion accidentelle des cordons et de baisse des charges.

AP8716S
Kit de câbles d'alimentation (6 unités), verrouillage, C13 à C14 (90 degrés), 1,2 m

Libérez de l'espace et sécurisez les cordons d'alimentation entre les PDU pour montage en rack et l'équipement informatique connecté avec cette méthode exclusive et simple d'emploi de fixation des cordons. Ces cordons s'adaptent à toutes les prises femelles ou entrées d'alimentation IEC ; la fonction de « verrouillage » n'est activée que lorsqu'elle est utilisée avec les PDU pour montage en rack APC AP8000 ou un équipement informatique intégrant des prises à verrouillage. Ces connecteurs à verrouillage réduisent la probabilité de déconnexion accidentelle des cordons et de baisse des charges.

AP8704R-WW
2 ans de service de surveillance à distance pour (1) nœud

Service de surveillance 24 h/24 et 7 jours/7 qui intervient en tant que fonction d'assistance primaire ou secondaire. Contrôle de l'état de l'infrastructure physique assuré par des techniciens qualifiés, afin d'établir des diagnostics, signaler et résoudre des problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.

WRMS2YR1N-01
Kit de câbles d'alimentation (6 unités), verrouillage, C19 à C20, 1,2 m

Libérez de l'espace et sécurisez les cordons d'alimentation entre les PDU pour montage en rack et l'équipement informatique connecté avec cette méthode exclusive et simple d'emploi de fixation des cordons. Ces cordons s'adaptent à toutes les prises femelles ou entrées d'alimentation IEC ; la fonction de « verrouillage » n'est activée que lorsqu'elle est utilisée avec les PDU pour montage en rack APC AP8000 ou un équipement informatique intégrant des prises à verrouillage. Ces connecteurs à verrouillage réduisent la probabilité de déconnexion accidentelle des cordons et de baisse des charges.

AP8714S
Kit de câbles d'alimentation (6 unités), verrouillage, C19 à C20 (90 degrés), 1,8 m

Libérez de l'espace et sécurisez les cordons d'alimentation entre les PDU pour montage en rack et l'équipement informatique connecté avec cette méthode exclusive et simple d'emploi de fixation des cordons. Ces cordons s'adaptent à toutes les prises femelles ou entrées d'alimentation IEC ; la fonction de « verrouillage » n'est activée que lorsqu'elle est utilisée avec les PDU pour montage en rack APC AP8000 ou un équipement informatique intégrant des prises à verrouillage. Ces connecteurs à verrouillage réduisent la probabilité de déconnexion accidentelle des cordons et de baisse des charges.

AP8716R
Kit de cordons d'alimentation (6 unités), verrouillage, C13-C14, 1,2m, Amérique du Nord

Libérez de l'espace et sécurisez les cordons d'alimentation entre les PDU pour montage en rack et l'équipement informatique connecté avec cette méthode exclusive et simple d'emploi de fixation des cordons. Ces cordons s'adaptent à toutes les prises femelles ou entrées d'alimentation IEC ; la fonction de « verrouillage » n'est activée que lorsqu'elle est utilisée avec les PDU pour montage en rack APC AP8000 ou un équipement informatique intégrant des prises à verrouillage. Ces connecteurs à verrouillage réduisent la probabilité de déconnexion accidentelle des cordons et de baisse des charges.

AP8704S-NA
Kit de câbles d'alimentation (6 unités), verrouillage, C19 à C20, 0,6 m

Libérez de l'espace et sécurisez les cordons d'alimentation entre les PDU pour montage en rack et l'équipement informatique connecté avec cette méthode exclusive et simple d'emploi de fixation des cordons. Ces cordons s'adaptent à toutes les prises femelles ou entrées d'alimentation IEC ; la fonction de « verrouillage » n'est activée que lorsqu'elle est utilisée avec les PDU pour montage en rack APC AP8000 ou un équipement informatique intégrant des prises à verrouillage. Ces connecteurs à verrouillage réduisent la probabilité de déconnexion accidentelle des cordons et de baisse des charges.

AP8712S
Kit de câbles d'alimentation (6 unités), verrouillage, C19 à C20 (90 degrés), 1,2 m

Libérez de l'espace et sécurisez les cordons d'alimentation entre les PDU pour montage en rack et l'équipement informatique connecté avec cette méthode exclusive et simple d'emploi de fixation des cordons. Ces cordons s'adaptent à toutes les prises femelles ou entrées d'alimentation IEC ; la fonction de « verrouillage » n'est activée que lorsqu'elle est utilisée avec les PDU pour montage en rack APC AP8000 ou un équipement informatique intégrant des prises à verrouillage. Ces connecteurs à verrouillage réduisent la probabilité de déconnexion accidentelle des cordons et de baisse des charges.

AP8714R
Kit de câbles d'alimentation (6 unités), verrouillage, C13 à C14, 1,2 m

Libérez de l'espace et sécurisez les cordons d'alimentation entre les PDU pour montage en rack et l'équipement informatique connecté avec cette méthode exclusive et simple d'emploi de fixation des cordons. Ces cordons s'adaptent à toutes les prises femelles ou entrées d'alimentation IEC ; la fonction de « verrouillage » n'est activée que lorsqu'elle est utilisée avec les PDU pour montage en rack APC AP8000 ou un équipement informatique intégrant des prises à verrouillage. Ces connecteurs à verrouillage réduisent la probabilité de déconnexion accidentelle des cordons et de baisse des charges.

AP8704S-WW

Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit