Partager:

APC Back-UPS ES, 850 VA, 120 V, 2 ports de charge USB

BE850M2-LM

Description: Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

Inclut : USB cable , User Manual

APC Back-UPS ES, 850 VA, 120 V, 2 ports de charge USB

Inclut: Câble USB , Manuel utilisateur

BE850M2-LM Features

APC Back-UPS ES, 850 VA, 120 V, 2 ports de charge USB

  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Indicateur de défaut de câblage du site
    Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Remplacement de batterie simple
    Augmente la disponibilité de l'onduleur grâce au remplacement facile et rapide de la batterie.
  • Espace pour adaptateur
    Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.

Back-UPS Caractéristiques et avantages

  • Affichage du voyant d'état
    Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
  • Batterie et prises protégées contre les surtensions
    Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
  • Prises de surtension uniquement
    Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
    Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    450Watts / 850VA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    450Watts / 850VA
  • Tension nominale de sortie
    120V
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Technologie
    Veille
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde approchée
  • Connexions de sortie
    (6) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
    (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)
  • Temps de transfert
    6ms typical : 10ms maximum

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 5-15P
  • Longueur du cordon
    1.52mètres
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    92 - 139V
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Port (s) Interface
    USB
  • Panneau de contrôle
    Console de contrôle et d'état LCD multifonction
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    354Joules

Physique

  • Hauteur max.
    139mm , 13.9cm
  • Largeur max.
    327mm , 32.7cm
  • Profondeur max.
    105mm , 10.5cm
  • Poids net
    4.1kg
  • Poids avec emballage
    4.4kg
  • Hauteur de transport
    196mm , 19.6cm
  • Largeur de transport
    416mm , 41.6cm
  • Profondeur de transport
    168mm , 16.8cm
  • Couleur
    Black
  • Unités carton principal
    2.0
  • Poids carton principal
    9.8
  • # de couches par pallette
    5.0
  • # d'unités par couche par pallette
    16.0
  • Poids de la palette
    912.71lbs.
  • Nbre d'unités par palette
    80.0
  • Codes SCC
    1073130433653 9

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 (non-condensing) %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    10 - 90 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    45.0dBA

Conformité

  • Approbation
    FCC Partie 15 Classe B, NOM, UL 1449
  • Politique de protection des équipements
    À vie : 75 000 $
  • Garantie standard
    3 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

335KB

Mise à jour le

2018-07-04

User Manual of Back-UPS BE850M2, BE850M2-LM, BN900M and BN900M-CA for NAM
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

499KB

Mise à jour le

2018-01-25

Product overview brochure for the product BE600M1-LM and BE850M2-LM
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

246KB

Mise à jour le

2018-02-07

UL 1778:2014; CSA C22.2 NO. 107.3-14
Fiche de référence rapide des ventes
Titre
Taille
Mise à jour le
Source

Taille

150KB

Mise à jour le

2018-01-25

Graphic Ad for product BE850M2-LM
PDF

Taille

153KB

Mise à jour le

2018-01-25

Graphic Ad for product BE850M2-LM
Titre
Taille
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

PowerChute Personal Edition
Référence
Mise à jour le

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 pour Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Home Server (multilingue)

Compatible avec: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

Référence

SFPCPE302

Mise à jour le

2012-01-31

Catégorie

Sous-catégorie


1 an de maintenance sur site le jour ouvrable suivant

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

WONSITENBD-SB-10
Service Pack Extension de garantie de 3 ans (pour les achats de nouveaux produits)

Bénéficiez d'une extension de la couverture garantie d'usine qui va au-delà de la garantie d'usine pour avoir l'esprit tranquille et vous protéger contre les défaillances

WBEXTWAR3YR-SP-01
Service Pack Extension de garantie d'un an (pour les achats de nouveaux produits)

Bénéficiez d'une extension de la couverture garantie d'usine qui va au-delà de la garantie d'usine pour avoir l'esprit tranquille et vous protéger contre les défaillances

WBEXTWAR1YR-SP-01

Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit