Onduleur APC Back-UPS Connect 50 lithium-ion, réseau ASI, banque d'alimentation mobile, 120 V

Partager:

Onduleur APC Back-UPS Connect 50 lithium-ion, réseau ASI, banque d'alimentation mobile, 120 V

BGE50ML

Description: Onduleur à fonctionnement étendu pour les dispositifs de la passerelle réseau

Inclut : Country-specific detachable power cord , Removable Mobile Power Pack , Removable support feet , Stabilization / Wall mounting feet , USB cable , User Manual

Onduleur APC Back-UPS Connect 50 lithium-ion, réseau ASI, banque d'alimentation mobile, 120 V

Inclut: Cordon d'alimentation détachable propre au pays , Removable Mobile Power Pack , Pieds amovibles , Stabilisation / Support de fixation murale , Câble USB , Manuel utilisateur

BGE50ML Features

Onduleur APC Back-UPS Connect 50 lithium-ion, réseau ASI, banque d'alimentation mobile, 120 V

  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous fournit la solution pour adapter de manière optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Recharge rapide
    Le pack d'alimentation mobile amovible se recharge en moins de 2 heures et 30 minutes lorsqu'il est connecté à sa base, pour disposer en permanence d'une alimentation réseau ou mobile lorsque vous en avez besoin.
  • Batteries lithium-ion
    Les batteries lithium-ion durent deux fois plus longtemps que les batteries au plomb traditionnelles. Par ailleurs, elles sont petites, légères et respectueuses de l'environnement.
  • Compatibilité avec les périphériques mobiles
    Les packs d'alimentation mobile rechargent tous vos périphériques alimentés par un câble USB : téléphone mobile, tablette, lecteur audio, console de jeux portable, liseuse, etc.
  • Chargement via passe-câble
    Chargez votre pack d'alimentation mobile et des appareils connectés simultanément.
  • Pack d'alimentation mobile amovible
    Retirez le pack d'alimentation pour profiter d'un système de recharge mobile pratique pendant vos déplacements. Vous pourrez recharger votre smartphone cinq fois de 0 à 100 % avec cette batterie portable compacte avant de devoir la recharger à son tour.
  • Prises rotatives
    Installation flexible pour toutes les configurations, au domicile ou au bureau.
  • Port de charge intelligent
    Un port USB 2,4 A intègre la technologie Smart Charging pour optimiser la vitesse de chargement selon le type de périphérique détecté.
  • Ports de chargement USB
    Charge simultanément les périphériques mobiles, notamment les smartphones et tablettes.

Connexion d'onduleur Back-UPS Caractéristiques et avantages

  • Affichage du voyant d'état
    Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.
  • Coupe-circuit réinitialisable
    Reprise facile après une surtension ; inutile de remplacer un fusible.
  • Remplacement de batterie simple
    Augmente la disponibilité de l'onduleur grâce au remplacement facile et rapide de la batterie.
  • Batterie de secours et parafoudre
    Les prises permettent à l'équipement de la passerelle réseau et aux autres dispositifs basse puissance critiques de continuer à fonctionner pendant plusieurs heures pour que vous ayez toujours accès à Internet durant une coupure de courant.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Aruba , Barbade , Bermudes , Bahamas , Bélize , Canada , Colombie , Costa Rica , Cuba , République Dominicaine , Equateur , Guatemala , Honduras , Haïti , Jamaïque , Îles Caïmans , Mexique , Nicaragua , Panama , Porto Rico , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    50Watts / 84VA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    50Watts / 84VA
  • Tension nominale de sortie
    120V
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Technologie
    Veille
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde approchée
  • Connexions de sortie
    (2) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
  • Temps de transfert
    8ms typical : 10 ms maximum

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 5-15P
  • Longueur du cordon
    1.52mètres
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    92 - 139V
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Intensité maximale du courant d’entrée
    2.0A

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Panneau de contrôle
    Voyant d'affichage de l'état Sur ligne ou Sur batterie

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    340Joules

Physique

  • Hauteur max.
    54mm , 5.4cm
  • Largeur max.
    196mm , 19.6cm
  • Profondeur max.
    178mm , 17.8cm
  • Poids net
    1.3kg
  • Poids avec emballage
    1.8kg
  • Hauteur de transport
    65mm , 6.52cm
  • Largeur de transport
    341mm , 34.11cm
  • Profondeur de transport
    233mm , 23.34cm
  • Couleur
    White
  • Unités carton principal
    2.0
  • Poids carton principal
    3.91
  • # de couches par pallette
    4.0
  • # d'unités par couche par pallette
    20.0
  • Poids de la palette
    66.14lbs.
  • Nbre d'unités par palette
    80.0
  • Codes SCC
    1073130431409 4

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95% non-condensing %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95% non-condensing %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    32.0dBA

Conformité

  • Approbation
    Chargeur de batterie California (CEC), cTUVus, EN 55022 Classe A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-8, EN61000-4-2, EN61000-4-3, FCC Partie 15 Classe B, ICES-003, UN 38.3
  • Garantie standard
    3 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • Directive relative aux batteries
    Conforme
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

431KB

Mise à jour le

2018-08-14

User Manual of Back-UPS Connect BGE50ML and BGE50ML-CA 120 V
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

2623KB

Mise à jour le

2017-10-13

To highlight the Back-UPS NAM portfolio
PDF

Taille

525KB

Mise à jour le

2017-09-27

A pdf that our partner AT&T, can link customers to in order to learn more about our battery backup solutions
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

826KB

Mise à jour le

2016-12-22

UL 1778:2005 R10.11; C22.2 No. 107.3-05
PDF

Taille

115KB

Mise à jour le

2016-12-16

FCC Part 15 Subpart B
Titre
Taille
Mise à jour le

Catégorie

Sous-catégorie


Service Pack Extension de garantie de 3 ans (pour les achats de nouveaux produits)

Bénéficiez d'une extension de la couverture garantie d'usine qui va au-delà de la garantie d'usine pour avoir l'esprit tranquille et vous protéger contre les défaillances

WBEXTWAR3YR-SP-01
Service Pack Extension de garantie d'un an (pour les achats de nouveaux produits)

Bénéficiez d'une extension de la couverture garantie d'usine qui va au-delà de la garantie d'usine pour avoir l'esprit tranquille et vous protéger contre les défaillances

WBEXTWAR1YR-SP-01

Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit