APC Back-UPS 600 VA, 120 V, AVR, LAM

Partager:

APC Back-UPS 600 VA, 120 V, AVR, LAM

BX600L-LM

Description: Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

Inclut : Installation guide , User Manual

APC Back-UPS 600 VA, 120 V, AVR, LAM

Inclut: Guide d'installation , Manuel utilisateur

BX600L-LM Features

APC Back-UPS 600 VA, 120 V, AVR, LAM

  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Régulation automatique de la tension
    Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
  • Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
    Élimine les fluctuations de tension, sources de dégradation du signal audio-vidéo et de stress sur les alimentations de composant.
  • LED Indicators
    Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
  • Protection contre les surcharges
    Protège l'unité contre les dommages en la mettant automatiquement hors tension en cas de court-circuit ou de surcharge.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Back-UPS Caractéristiques et avantages

  • Batterie et prises protégées contre les surtensions
    Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
  • Prises de surtension uniquement
    Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
  • Affichage du voyant d'état
    Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
    Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en se contentant de ne protéger le matériel moins névralgique que contre les surtensions
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    300Watts / 600VA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    300Watts / 600VA
  • Tension nominale de sortie
    120V
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    60Hz +/- 3 Hz
  • Technologie
    Line interactive
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde approchée
  • Connexions de sortie
    (4) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
  • Temps de transfert
    6ms typical : 10ms maximum

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    60 Hz +/- 5 Hz
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 5-15P
  • Longueur du cordon
    1.22mètres
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    88 - 143V
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Type de protection requis en entrée
    Fusible gL
  • Intensité maximale du courant d’entrée
    8.0A
  • Facteur de puissance en entrée à pleine charge
    0.5

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Panneau de contrôle
    Voyant d'affichage de l'état Sur ligne ou Sur batterie
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    160Joules

Physique

  • Hauteur max.
    141mm , 14.1cm
  • Largeur max.
    101mm , 10.1cm
  • Profondeur max.
    300mm , 30.0cm
  • Poids net
    4.33kg
  • Poids avec emballage
    4.58kg
  • Hauteur de transport
    223mm , 22.3cm
  • Largeur de transport
    143mm , 14.3cm
  • Profondeur de transport
    347mm , 34.7cm
  • Couleur
    Black
  • Poids carton principal
    4.6
  • Poids de la palette
    892.87lbs.
  • Codes SCC
    4073130432318 9

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-600mètres
  • Température de stockage
    -20 - 50 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-4500mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    40.0dBA

Conformité

  • Approbation
    cTUVus, NOM
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

251KB

Mise à jour le

2016-12-22

User Manual of Back-UPS BX600L-LM and BX800L-LM for Latin America
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

106KB

Mise à jour le

2016-12-22

Two page brochure with top level features, benefits and specs.
PDF

Taille

181KB

Mise à jour le

2016-12-22

Two page brochure with top level features, benefits and specs.
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

5009KB

Mise à jour le

2017-01-27

CFR 47 FCC Part 15, Subpart B, Class A
PDF

Taille

608KB

Mise à jour le

2017-01-27

CFR 47 FCC Part 15, Subpart B, Class A
PDF

Taille

922KB

Mise à jour le

2016-12-22

NOM-001-SCFI-1993
PDF

Taille

329KB

Mise à jour le

2016-12-22

UL1778:2014; CSA C22.2 No.107.3-14/R:2014
Titre
Taille
Mise à jour le

Catégorie

Sous-catégorie


Cartouche de batterie de rechange APC #110

Les cartouches-batteries de remplacement RBC(TM) d'origine APC sont testées et certifiées quant à leur compatibilité et leur capacité à restaurer les performances des onduleurs à leurs spécifications d'origine.

APCRBC110

Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit