Tableau de distribution en rack 208 V

Tableau de distribution en rack 208 V Avant gauche
Tableau de distribution en rack 208 V Avant gauche
Tableau de distribution en rack 208 V Avant gauche
Tableau de distribution en rack 208 V Avant gauche
Tableau de distribution en rack 208 V Avant droit
Tableau de distribution en rack 208 V Back
Tableau de distribution en rack 208 V Application
Tableau de distribution en rack 208 V Miscellaneous
Tableau de distribution en rack 208 V Detailed
  • Distribution d'alimentation électrique pouvant être reconfigurée, assemblée en usine, pour équipements informatiques dans des datacenters de toute taille ou zones ...

  • Inclut: Installation Guide, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

PDRDPF10U-R Caractéristiques

Tableau de distribution en rack 208 V
Distribution d'alimentation électrique pouvant être reconfigurée, assemblée en usine, pour équipements informatiques dans des datacenters de toute taille ou zones haute densité
Inclut: Installation Guide, Manuel utilisateur

Distribution électrique configurable Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Large éventail d’applications
Le processus de configuration à la commande permet à APC de configurer, d’installer et de tester le système complet avant la livraison

Coût total de possession

Panneau disjoncteur
Fournit des positions de disjoncteur pour la distribution aux racks et zones d’alimentation
Mobilité du système
L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.
Encombrement réduit
Le format de l'armoire informatique esthétique APC™ NetShelter™ limite vos dépenses en immobilier

Caractéristiques marketing

Fonctions de gestion à distance
Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux.
Seuils de déclenchement de l'alarme
Transformateurs de courant sur chaque circuit capables de fournir des ampérages sur chaque position de circuit afin d’empêcher la surcharge des coupes-circuit
Contrôle local et basé Web
Contrôle de l'équipement accessible aux utilisateurs dans le datacenter et sur le Web.
Large éventail d’applications
Le processus de configuration à la commande permet à APC de configurer, d’installer et de tester le système complet avant la livraison

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Madagascar, Martinique, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Sortie

Tension nominale de sortie
120V, 208V 3PH

Entrée

Tension d’Entrée Nominale
208V 3PH
Fréquence d'entrée
60 Hz +/- 3 Hz
Type de connexion en entrée
IEC 309
Nombre de cordons d'alimentation
1
Alimentation d''entrée
28800.0Watts
Capacité de charge
28800VA
Courant de ligne maximal
80A

Physique

Hauteur max.
2060mm, 206.0cm
Largeur max.
610mm, 61.0cm
Profondeur max.
1072mm, 107.2cm
Hauteur du rack
42U
Poids net
190.0kg
Poids avec emballage
200.0kg
Hauteur de transport
2261mm, 226.1cm
Largeur de transport
914mm, 91.4cm
Profondeur de transport
1219mm, 121.9cm
Couleur
Black

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-9000mètres

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, Listé UL
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services