Support au sol Uniflair 457mm (18 po) - Cadre 7
-
Options permettant d'optimiser les performances ou les fonctionnalités des produits de refroidissement de salle
ACFS76093 Caractéristiques
Support au sol Uniflair 457mm (18 po) - Cadre 7
Options permettant d'optimiser les performances ou les fonctionnalités des produits de refroidissement de salle
Distribution des produits
Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines
Caractéristiques techniques
Physique
Hauteur max.
457mm, 45.7cm
Largeur max.
2572mm, 257.2cm
Profondeur max.
855mm, 85.5cm
Poids net
54.43kg
Poids avec emballage
56.7kg
Hauteur de transport
559mm, 55.9cm
Largeur de transport
2667mm, 266.7cm
Profondeur de transport
965mm, 96.5cm
Offre durable Etat
RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes