Support au sol Uniflair 457mm (18 po) - Cadre 3

Support au sol Uniflair 457mm (18 po) - Cadre 3 Avant gauche
Support au sol Uniflair 457mm (18 po) - Cadre 3 Avant gauche
Support au sol Uniflair 457mm (18 po) - Cadre 3 Avant gauche
RoHS
  • Options permettant d'optimiser les performances ou les fonctionnalités des produits de refroidissement de salle

Voir la présentation du produit

ACFS76089 Caractéristiques

Support au sol Uniflair 457mm (18 po) - Cadre 3
Options permettant d'optimiser les performances ou les fonctionnalités des produits de refroidissement de salle

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Physique

Hauteur max.
457mm, 45.7cm
Largeur max.
1000mm, 100.0cm
Profondeur max.
740mm, 74.0cm
Poids net
26.31kg
Poids avec emballage
29.03kg
Hauteur de transport
559mm, 55.9cm
Largeur de transport
1118mm, 111.8cm
Profondeur de transport
864mm, 86.4cm

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services