Support au sol Uniflair 457 mm (18 po) - Cadre 4

Support au sol Uniflair 457 mm (18 po) - Cadre 4 Avant gauche
Support au sol Uniflair 457 mm (18 po) - Cadre 4 Avant gauche
Support au sol Uniflair 457 mm (18 po) - Cadre 4 Avant gauche
  • Options permettant d'optimiser les performances ou les fonctionnalités des produits de refroidissement de salle

Voir la présentation du produit

ACFS76090 Caractéristiques

Support au sol Uniflair 457 mm (18 po) - Cadre 4
Options permettant d'optimiser les performances ou les fonctionnalités des produits de refroidissement de salle

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Physique

Hauteur max.
457mm, 45.7cm
Largeur max.
1300mm, 130.0cm
Profondeur max.
855mm, 85.5cm
Poids net
37.19kg
Poids avec emballage
40.82kg
Hauteur de transport
559mm, 55.9cm
Largeur de transport
1397mm, 139.7cm
Profondeur de transport
965mm, 96.5cm

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services