Support au sol Uniflair 356mm (24 po) - Cadre 3

Support au sol Uniflair 356mm (24 po) - Cadre 3 Avant gauche
Support au sol Uniflair 356mm (24 po) - Cadre 3 Avant gauche
Support au sol Uniflair 356mm (24 po) - Cadre 3 Avant gauche
RoHS
  • Options permettant d'optimiser les performances ou les fonctionnalités des produits de refroidissement de salle

Voir la présentation du produit

ACFS76094 Caractéristiques

Support au sol Uniflair 356mm (24 po) - Cadre 3
Options permettant d'optimiser les performances ou les fonctionnalités des produits de refroidissement de salle

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Physique

Hauteur max.
610mm, 61.0cm
Largeur max.
1000mm, 100.0cm
Profondeur max.
740mm, 74.0cm
Poids net
27.67kg
Poids avec emballage
29.48kg
Hauteur de transport
711mm, 71.1cm
Largeur de transport
1143mm, 114.3cm
Profondeur de transport
889mm, 88.9cm

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services