Support au sol Uniflair 356 mm (24 po) - Cadre 4

Support au sol Uniflair 356 mm (24 po) - Cadre 4 Avant gauche
Support au sol Uniflair 356 mm (24 po) - Cadre 4 Avant gauche
Support au sol Uniflair 356 mm (24 po) - Cadre 4 Avant gauche
  • Options permettant d'optimiser les performances ou les fonctionnalités des produits de refroidissement de salle

Voir la présentation du produit

ACFS76095 Caractéristiques

Support au sol Uniflair 356 mm (24 po) - Cadre 4
Options permettant d'optimiser les performances ou les fonctionnalités des produits de refroidissement de salle

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Physique

Hauteur max.
610mm, 61.0cm
Largeur max.
1300mm, 130.0cm
Profondeur max.
855mm, 85.5cm
Poids net
39.46kg
Poids avec emballage
42.64kg
Hauteur de transport
711mm, 71.1cm
Largeur de transport
1422mm, 142.2cm
Profondeur de transport
965mm, 96.5cm

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services