Support au sol Uniflair 356 mm (14") - Taille 8

Support au sol Uniflair 356 mm (14") - Taille 8 Avant gauche
Support au sol Uniflair 356 mm (14") - Taille 8 Avant gauche
Support au sol Uniflair 356 mm (14") - Taille 8 Avant gauche
  • Options permettant d'optimiser les performances ou les fonctionnalités des produits de refroidissement de salle

Voir la présentation du produit

ACFS76083 Caractéristiques

Support au sol Uniflair 356 mm (14") - Taille 8
Options permettant d'optimiser les performances ou les fonctionnalités des produits de refroidissement de salle

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Physique

Hauteur max.
356mm, 35.6cm
Largeur max.
3099mm, 309.9cm
Profondeur max.
865mm, 86.5cm
Poids net
48.4kg
Poids avec emballage
49.9kg
Hauteur de transport
457mm, 45.7cm
Largeur de transport
3251mm, 325.1cm
Profondeur de transport
1016mm, 101.6cm

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services