Support au sol Uniflair 356 mm (14") - Cadre 7

Support au sol Uniflair 356 mm (14") - Cadre 7 Avant gauche
Support au sol Uniflair 356 mm (14") - Cadre 7 Avant gauche
Support au sol Uniflair 356 mm (14") - Cadre 7 Avant gauche
  • Options permettant d'optimiser les performances ou les fonctionnalités des produits de refroidissement de salle

Voir la présentation du produit

ACFS76082 Caractéristiques

Support au sol Uniflair 356 mm (14") - Cadre 7
Options permettant d'optimiser les performances ou les fonctionnalités des produits de refroidissement de salle

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Physique

Hauteur max.
356mm, 35.6cm
Largeur max.
2565mm, 256.5cm
Profondeur max.
865mm, 86.5cm
Poids net
43.41kg
Poids avec emballage
45.36kg
Hauteur de transport
457mm, 45.7cm
Largeur de transport
2743mm, 274.3cm
Profondeur de transport
1016mm, 101.6cm

Options

Services