Support au sol Uniflair 305mm (12 po) - Cadre 5
-
Options permettant d'optimiser les performances ou les fonctionnalités des produits de refroidissement de salle
ACFS76086 Caractéristiques
Support au sol Uniflair 305mm (12 po) - Cadre 5
Options permettant d'optimiser les performances ou les fonctionnalités des produits de refroidissement de salle
Distribution des produits
Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines
Caractéristiques techniques
Physique
Hauteur max.
305mm, 30.5cm
Largeur max.
1710mm, 171.0cm
Profondeur max.
855mm, 85.5cm
Poids net
39.01kg
Poids avec emballage
41.73kg
Hauteur de transport
406mm, 40.6cm
Largeur de transport
1803mm, 180.3cm
Profondeur de transport
965mm, 96.5cm
Offre durable Etat
RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes