Nos marques

Solution UL de rack type G batterie Li-ion conversion srvc w-(1) - rééquipement électrique sur devis à part

Solution UL de rack type G batterie Li-ion conversion srvc w-(1) - rééquipement électrique sur devis à part Avant gauche
Solution UL de rack type G batterie Li-ion conversion srvc w-(1) - rééquipement électrique sur devis à part Avant gauche
Solution UL de rack type G batterie Li-ion conversion srvc w-(1) - rééquipement électrique sur devis à part Avant gauche
Solution UL de rack type G batterie Li-ion conversion srvc w-(1) - rééquipement électrique sur devis à part Avant gauche
Solution UL de rack type G batterie Li-ion conversion srvc w-(1) - rééquipement électrique sur devis à part Avant gauche
Solution UL de rack type G batterie Li-ion conversion srvc w-(1) - rééquipement électrique sur devis à part Avant gauche
  • Choisissez le service lié aux batteries qui vous permet d'éviter les pannes possibles : installation, maintenance, remplacement ou retrait.

Voir la présentation du produit

WLIBCONV1-LB-17 Caractéristiques

Solution UL de rack type G batterie Li-ion conversion srvc w-(1) - rééquipement électrique sur devis à part
Choisissez le service lié aux batteries qui vous permet d'éviter les pannes possibles : installation, maintenance, remplacement ou retrait.
  • Frais de main-d’œuvre et de déplacement compris
    Les frais de déplacement et de main-d’œuvre sont compris dans la plupart des contrats de maintenance. Voir le contrat pour plus d'informations sur les services.

Services de remplacement de batterie Caractéristiques et avantages

Praticité

Recyclage de la batterie
Fournit à l'utilisateur final un certificat indiquant que les batteries usagées ont été mises au rebut conformément aux réglementations fédérales, d’État et locales.
Retrait de la batterie
Retrait des batteries usagées par un technicien de maintenance sur site certifié
Batteries certifiées
Des batteries certifiées sont fournies pour répondre aux spécifications du fabricant afin de permettre le fonctionnement efficace du système.
Frais de main-d’œuvre et de déplacement compris
Les frais de déplacement et de main-d’œuvre sont compris dans la plupart des contrats de maintenance. Voir le contrat pour plus d'informations sur les services.
Rapport récapitulatif sur le service
Offre un rapport détaillé sur les travaux effectués, notamment des recommandations pour le service afin de garantir des performances optimales
Mise au rebut de la batterie
Mise au rebut des batteries usagées dans le respect de l'environnement par un centre de recyclage certifié

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Physique

Poids net
90.8kg
Poids avec emballage
96.0kg

Options

Services