Pompe à condensats Uniflair 460/575 V
-
Options permettant d'optimiser les performances ou les fonctionnalités des produits de refroidissement de salle
ACAC76136 Caractéristiques
Pompe à condensats Uniflair 460/575 V
Options permettant d'optimiser les performances ou les fonctionnalités des produits de refroidissement de salle
Distribution des produits
Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines
Caractéristiques techniques
Physique
Hauteur max.
279mm, 27.9cm
Largeur max.
330mm, 33.0cm
Profondeur max.
152mm, 15.2cm
Poids net
6.82kg
Poids avec emballage
9.09kg
Hauteur de transport
356mm, 35.6cm
Largeur de transport
406mm, 40.6cm
Profondeur de transport
254mm, 25.4cm