Nos marques

Plénum socle Uniflair 500 mm, pas de grille, taille 5 - blanc

Plénum socle Uniflair 500 mm, pas de grille, taille 5 - blanc Avant gauche
Plénum socle Uniflair 500 mm, pas de grille, taille 5 - blanc Avant gauche
Plénum socle Uniflair 500 mm, pas de grille, taille 5 - blanc Avant gauche
Plénum socle Uniflair 500 mm, pas de grille, taille 5 - blanc Avant gauche

ACSB76189 Caractéristiques

Plénum socle Uniflair 500 mm, pas de grille, taille 5 - blanc

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Physique

Hauteur max.
500mm, 50.0cm
Largeur max.
1710mm, 171.0cm
Profondeur max.
855mm, 85.5cm
Poids net
62.13kg
Poids avec emballage
63.64kg
Hauteur de transport
559mm, 55.9cm
Largeur de transport
1753mm, 175.3cm
Profondeur de transport
914mm, 91.4cm

Conformité

Garantie standard
1 an

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services