Plénum Uniflair retour/alimentation 305 mm, empilable, taille 7 - gris

Plénum Uniflair retour/alimentation 305 mm, empilable, taille 7 - gris Avant gauche
Plénum Uniflair retour/alimentation 305 mm, empilable, taille 7 - gris Avant gauche
Plénum Uniflair retour/alimentation 305 mm, empilable, taille 7 - gris Avant gauche
  • Options permettant d'optimiser les performances ou les fonctionnalités des produits de refroidissement de salle

Voir la présentation du produit

ACPL75168 Caractéristiques

Plénum Uniflair retour/alimentation 305 mm, empilable, taille 7 - gris
Options permettant d'optimiser les performances ou les fonctionnalités des produits de refroidissement de salle

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Physique

Hauteur max.
305mm, 30.5cm
Largeur max.
2582mm, 258.2cm
Profondeur max.
864mm, 86.4cm
Poids net
36.2kg
Poids avec emballage
38.64kg
Hauteur de transport
330mm, 33.0cm
Largeur de transport
2642mm, 264.2cm
Profondeur de transport
914mm, 91.4cm

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services