Plénum Uniflair retour/alimentation 305 mm, empilable, taille 5 - blanc

Plénum Uniflair retour/alimentation 305 mm, empilable, taille 5 - blanc Avant gauche
Plénum Uniflair retour/alimentation 305 mm, empilable, taille 5 - blanc Avant gauche
Plénum Uniflair retour/alimentation 305 mm, empilable, taille 5 - blanc Avant gauche
  • Options permettant d'optimiser les performances ou les fonctionnalités des produits de refroidissement de salle

Voir la présentation du produit

ACPL75159 Caractéristiques

Plénum Uniflair retour/alimentation 305 mm, empilable, taille 5 - blanc
Options permettant d'optimiser les performances ou les fonctionnalités des produits de refroidissement de salle

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Physique

Hauteur max.
305mm, 30.5cm
Largeur max.
1720mm, 172.0cm
Profondeur max.
864mm, 86.4cm
Poids net
27.06kg
Poids avec emballage
29.09kg
Hauteur de transport
330mm, 33.0cm
Largeur de transport
1753mm, 175.3cm
Profondeur de transport
914mm, 91.4cm

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services