Plénum Uniflair retour/alimentation 305 mm, empilable, taille 4 - noir
-
Options permettant d'optimiser les performances ou les fonctionnalités des produits de refroidissement de salle
ACPL75157 Caractéristiques
Plénum Uniflair retour/alimentation 305 mm, empilable, taille 4 - noir
Options permettant d'optimiser les performances ou les fonctionnalités des produits de refroidissement de salle
Distribution des produits
Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines
Caractéristiques techniques
Physique
Hauteur max.
305mm, 30.5cm
Largeur max.
1310mm, 131.0cm
Profondeur max.
864mm, 86.4cm
Poids net
23.05kg
Poids avec emballage
25.0kg
Hauteur de transport
330mm, 33.0cm
Largeur de transport
1346mm, 134.6cm
Profondeur de transport
914mm, 91.4cm
Offre durable Etat
RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes