Nos marques

Plénum Uniflair retour/alimentation 305 mm, empilable, taille 4 - gris

Plénum Uniflair retour/alimentation 305 mm, empilable, taille 4 - gris Avant gauche
Plénum Uniflair retour/alimentation 305 mm, empilable, taille 4 - gris Avant gauche
Plénum Uniflair retour/alimentation 305 mm, empilable, taille 4 - gris Avant gauche
Plénum Uniflair retour/alimentation 305 mm, empilable, taille 4 - gris Avant gauche

ACPL75156 Caractéristiques

Plénum Uniflair retour/alimentation 305 mm, empilable, taille 4 - gris

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Physique

Hauteur max.
305mm, 30.5cm
Largeur max.
1310mm, 131.0cm
Profondeur max.
864mm, 86.4cm
Poids net
23.05kg
Poids avec emballage
25.0kg
Hauteur de transport
330mm, 33.0cm
Largeur de transport
1346mm, 134.6cm
Profondeur de transport
914mm, 91.4cm

Conformité

Garantie standard
1 an

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services